(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน คือ ⌀4 ถึง ⌀10 และสามารถติดตั้งบอดี้กระบอกลมได้โดยตรงจาก 4 ทิศทาง ใช้สำหรับดันชิ้นงานออก หรือชัตเตอร์ของเครื่องป้อนชิ้นงาน
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งโดยตรง: ด้วยบอดี้ทรงสี่เหลี่ยม จึงสามารถติดตั้งได้โดยตรง สามารถติดตั้งได้ 4 ทิศทาง
· ออกแบบมาเพื่อประหยัดพื้นที่: ความยาวรวมและเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกถูกลดขนาดให้มากที่สุด เพื่อลดพื้นที่ติดตั้ง
· มีไพล็อตที่ด้านก้านสูบ: เนื่องจากมีการติดตั้งไพล็อตที่ส่วนโลหะของก้านสูบ จึงสามารถจัดตำแหน่งได้อย่างง่ายดาย
· ชนิดต่างๆ : มีหลากหลายชนิดให้เลือกตามการใช้งาน ทั้งชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง, ซิงเกิ้ลแอคติ้ง ชักออก, หรือซิงเกิ้ลแอคติ้งชักเข้า
· ซีรีส์ที่มีสวิตช์: สามารถติดตั้งพร็อกซิมิตี้สวิตช์ / รีดสวิตช์ ขนาดกะทัดรัดพิเศษได้ (ไม่รวม ⌀4)
รหัสสินค้า |
---|
MDC2-L-[6,8,10]-[4,6,8,10] |
MDC2-LF-[6,8,10]-[4,6,8,10] |
MDC2-YL-[6,8,10]-[4,6,8,10] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | กระบอกสูบ I.D:D (Ø) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 15 วัน | การแสดงสองครั้ง | 6 ~ 10 | 4 ~ 10 | มาตรฐาน | -10~ 60 (40 °C เมื่อใช้กับพร็อกซิมิตี้สวิตช์) | 0.15 ( ø 6, 8) 0.1 (ø 10)~ 0.7 | ||
- | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 24 วัน | การแสดงสองครั้ง | 6 ~ 10 | 4 ~ 10 | ไมโคร Velocity | 5~ 60 (40 °C เมื่อใช้กับพร็อกซิมิตี้สวิตช์) | 0.15 ( ø 6, 8) 0.1 (ø 10)~ 0.7 | ||
- | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 15 วัน | การแสดงเดี่ยว (instroke) | 6 ~ 10 | 4 ~ 10 | มาตรฐาน | -10~ 60 (40 °C เมื่อใช้กับพร็อกซิมิตี้สวิตช์) | 0.4 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀4) 0.3 (⌀8) 0.25 (⌀10)~ 0.7 |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | รูปทรง บล็อค | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
สิ้นสุดการล็อก | ไม่มี | วาล์ว | ไม่ | มีหรือไม่มี สวิตช์ | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง