1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกลมแบบใช้เป็นตัวหยุด ประหยัดพื้นที่ ซีรีส์ STK

กระบอกลมแบบใช้เป็นตัวหยุด ประหยัดพื้นที่ ซีรีส์ STK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลมสี่เหลี่ยมแบบประหยัดพื้นที่ รับโหลดด้านข้างได้ดี และสามารถใช้ในกรณีที่มีโหลดด้านข้างกระทำต่อก้านสูบ
[คุณสมบัติ]
· ออกแบบมาเพื่อรับโหลดสูง
· ออกแบบมาเพื่อประหยัดพื้นที่ ด้วยรูปทรงสี่เหลี่ยม
· ติดตั้งโดยตรง
· มีจำหน่ายชนิดที่ก้านสูบเป็นเกลียวใน

รหัสสินค้า
STK-[20,​32,​40,​50]-[10,​15,​20,​25,​30]
STK-MY-[20,​32,​40,​50]-[10,​15,​20,​25,​30]
STK-Y-[20,​32,​40,​50]-[10,​15,​20,​25,​30]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการทำงานของ กระบอกสูบ กระบอกสูบ I.D:D
(Ø)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
ส สเปค ปลาย ก้าน รายละเอียดของการใช้งาน กระบอกสูบ ชนิดสกรู ท่อ

-

SPACE SAVING STRUCTURE 1 ชิ้น 15 วัน การแสดงสองครั้ง20 ~ 5010 ~ 30มาตรฐาน0.15 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀20) 0.1 (⌀32 ถึง 50)~ 1.0ชนิดกระบอกกลมมาตรฐานสกรู Rc

-

CKD SPACE SAVING STRUCTURE 1 ชิ้น 14 วัน การแสดงเดี่ยว (instroke)20 ~ 5010 ~ 30พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน0.22 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀20) 0.12 (⌀32 ถึง 50)~ 1.0ลบคม-สกรู Rc

-

SPACE SAVING STRUCTURE 1 ชิ้น 18 วัน การแสดงเดี่ยว (instroke)20 ~ 5010 ~ 30มาตรฐาน0.22 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀20) 0.12 (⌀32 ถึง 50)~ 1.0ชนิดกระบอกกลม-สกรู Rc

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง รูปทรง บล็อค สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 60 สิ้นสุดการล็อก ไม่มี วาล์ว ไม่