(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
กระบอกสูบ ทั่วไปในซีรีย์ลำกล้องกลาง กระบอกสูบ เบรกพร้อมเบรกขนาดกะทัดรัดและเชื่อถือได้สูง
รหัสสินค้า |
---|
JSM2-00-[20,30,40]-[25,50,75,100,125,150,175,200,250,300] |
JSM2-CA-[20,30,40]-[25,50,75,100,125,150,175,200,250,300] |
JSM2-FA-[20,30,40]-[25,50,75,100,125,150,175,200,250,300] |
JSM2-LB-[20,30,40]-[25,50,75,100,125,150,175,200,250,300] |
JSM2-TA-[20,30,40]-[25,50,75,100,125,150,175,200,250,300] |
JSM2-TB-[20,30,40]-[25,50,75,100,125,150,175,200,250,300] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระบอกสูบ I.D:D (Ø) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ | อุปกรณ์รองรับท่อ ตำแหน่ง ติดตั้ง เหล็กยึด ยึด | ชนิดสกรู ท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | WITH BRAKE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | ประเภทพื้นฐาน | - | สกรู Rc | ||
- | WITH BRAKE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | - | แบบหล่อ มาตรฐาน | สกรู Rc | ||
- | WITH BRAKE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | รูปทรงหน้าแปลน | - | สกรู Rc | ||
- | WITH BRAKE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | - | สองด้าน | สกรู Rc | ||
- | WITH BRAKE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | - | ด้านแกน | สกรู Rc | ||
- | WITH BRAKE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 ~ 40 | 25 ~ 300 | - | ด้านหัว | สกรู Rc |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงสองครั้ง | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | พร้อมเบรก / ด้วย ฟังก์ชั่น หยุดกลาง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 |
สิ้นสุดการล็อก | ไม่มี | วาล์ว | ไม่ | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.35 (เบรค) 0.1 (กระบอกสูบ) :: 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง