(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชิ้นส่วนติดตั้งสำหรับฮีทเตอร์หลอดแก้ว การใช้แผงสะท้อนนี้ จะทำให้ช่วงการแผ่รังสีอินฟราเรดของฮีทเตอร์กระจุกรวมกัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความร้อน
รหัสสินค้า |
---|
SPK1 |
SPK2 |
SPK3 |
SPK4 |
SPK5 |
SPK6 |
SPK7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เครื่องทำความร้อน บังคับ | ความยาวแผ่น แผ่นสะท้อนแสง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,261.31 | FAR IR CERAMIC HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 240 | ||
฿ 1,262.08 | FAR IR CERAMIC HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 245 | ||
฿ 1,370.35 | FAR IR CERAMIC HEATER | 1 ชิ้น | 3 วัน | SP01 | 290 | ||
฿ 1,327.98 | FAR IR CERAMIC HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | SP02,SP03 | 330 | ||
฿ 1,331.08 | FAR IR CERAMIC HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | SP04,SP05 | 370 | ||
฿ 1,432.63 | FAR IR CERAMIC HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | SP06,SP07 | 535 | ||
฿ 1,427.98 | FAR IR CERAMIC HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | SP08 | 520 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อื่น ๆ | หมวดหมู่ ตัวเครื่อง เดียว | ส่วน เครื่องทำความร้อน | วัสดุ พื้นที่ การทำความร้อน | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท | ชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง