1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลูกกลิ้งพลาสติกเดี่ยว (ลูกกลิ้งสายพานลำเลียง) เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀50 (เพลาสแตนเลส) × กว้าง 90 - 620 (ชนิด BLS)

ลูกกลิ้งพลาสติกเดี่ยว (ลูกกลิ้งสายพานลำเลียง) เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀50 (เพลาสแตนเลส) × กว้าง 90 - 620 (ชนิด BLS)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,088.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลูกกลิ้งเรซิ่น ⌀50 สำหรับงานเบา ชนิดเพลาสแตนเลส สามารถระบุระยะการขนส่งและความกว้างของลูกกลิ้งได้ในช่วง 90 - 620 มม.

รหัสสินค้า
BLS90N-A
BLS90N-N
BLS150N-A
BLS150N-N
BLS240N-A
BLS240N-N
BLS305N-A
BLS305N-N
BLS390N-A
BLS390N-N
BLS490N-A
BLS490N-N
BLS620N-A
BLS620N-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเพลา กว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 1,088.52

OKU RESIN ROLLERCONVEYOR BLS-T 1 ชิ้น 4 วัน ด้วย เพลา90

฿ 1,088.52

OKU RESIN ROLLERCONVEYOR BLS-T 1 ชิ้น 4 วัน ไม่มี เพลา90

฿ 1,228.65

OKU RESIN ROLLERCONVEYOR BLS-T 1 ชิ้น 4 วัน ด้วย เพลา150

฿ 1,228.65

OKU RESIN ROLLERCONVEYOR BLS-T 1 ชิ้น 4 วัน ไม่มี เพลา150

฿ 1,251.87

OKU RESIN ROLLERCONVEYOR BLS-T 1 ชิ้น 4 วัน ด้วย เพลา240

฿ 1,251.87

OKU RESIN ROLLERCONVEYOR BLS-T 1 ชิ้น 4 วัน ไม่มี เพลา240

฿ 1,328.13

OKU RESIN ROLLERCONVEYOR BLS-T 1 ชิ้น 4 วัน ด้วย เพลา305

฿ 1,328.13

OKU RESIN ROLLERCONVEYOR BLS-T 1 ชิ้น 4 วัน ไม่มี เพลา305

฿ 1,473.68

OKU RESIN ROLLERCONVEYOR BLS-T 1 ชิ้น 4 วัน ด้วย เพลา390

฿ 1,473.68

OKU RESIN ROLLERCONVEYOR BLS-T 1 ชิ้น 4 วัน ไม่มี เพลา390

฿ 1,631.61

OKU RESIN ROLLERCONVEYOR BLS-T 1 ชิ้น 4 วัน ด้วย เพลา490

฿ 1,631.61

OKU RESIN ROLLERCONVEYOR BLS-T 1 ชิ้น 4 วัน ไม่มี เพลา490

฿ 1,846.84

OKU RESIN ROLLERCONVEYOR BLS-T 1 ชิ้น 4 วัน ด้วย เพลา620

฿ 1,846.84

OKU RESIN ROLLERCONVEYOR BLS-T 1 ชิ้น 4 วัน ไม่มี เพลา620

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โรเลอร์ ยาว ชนิดลูกกลิ้ง ยาว แบบตรง ตลับลูกปืน/รองลื่น สอง
วัสดุ โรเลอร์ เรซิ่น เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 50 คุณสมบัติ กันน้ำ
เคลือบฉนวน ไม่ กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ เรซิ่น
โหลด (มาตรฐาน)(N) 156.9 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 40 ชนิดแบริ่ง แบริ่งมาตรฐาน