(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ลูกกลิ้งเรซิ่น ⌀40 สำหรับโหลดน้ำหนัก
· ชนิดเพลาสแตนเลส
· ระยะการขนส่งและความกว้างของลูกกลิ้งสามารถกำหนดได้ภายในช่วง 90 - 490 มม.
รหัสสินค้า |
---|
BPS90N-A |
BPS90N-N |
BPS150N-A |
BPS150N-N |
BPS240N-A |
BPS240N-N |
BPS305N-A |
BPS305N-N |
BPS390N-A |
BPS390N-N |
BPS490N-A |
BPS490N-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเพลา | กว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 928.26 | OKU RESIN ROLLERCONVEYOR BPS-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 90 | ||
฿ 928.26 | OKU RESIN ROLLERCONVEYOR BPS-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 90 | ||
฿ 954.19 | OKU RESIN ROLLERCONVEYOR BPS-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 150 | ||
฿ 954.19 | OKU RESIN ROLLERCONVEYOR BPS-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 150 | ||
฿ 1,067.23 | OKU RESIN ROLLERCONVEYOR BPS-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 240 | ||
฿ 1,067.23 | OKU RESIN ROLLERCONVEYOR BPS-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 240 | ||
฿ 1,158.97 | OKU RESIN ROLLERCONVEYOR BPS-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 305 | ||
฿ 1,158.97 | OKU RESIN ROLLERCONVEYOR BPS-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 305 | ||
฿ 1,279.35 | OKU RESIN ROLLERCONVEYOR BPS-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 390 | ||
฿ 1,279.35 | OKU RESIN ROLLERCONVEYOR BPS-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 390 | ||
฿ 1,271.61 | OKU RESIN ROLLERCONVEYOR BPS-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 490 | ||
฿ 1,271.61 | OKU RESIN ROLLERCONVEYOR BPS-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 490 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โรเลอร์ ยาว | ชนิดลูกกลิ้ง ยาว | แบบตรง | ตลับลูกปืน/รองลื่น | สอง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โรเลอร์ | เรซิ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 40 | คุณสมบัติ | กันน้ำ |
เคลือบฉนวน | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เรซิ่น |
โหลด (มาตรฐาน)(N) | 117.7 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 | ชนิดแบริ่ง | แบริ่งมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง