(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกกลิ้งเรซิ่น ⌀30 สำหรับงานเบา สามารถระบุระยะการขนส่งและความกว้างของลูกกลิ้งได้ในช่วง 90-390 มม.
รหัสสินค้า |
---|
KBR90N-A |
KBR90N-N |
KBR150N-A |
KBR150N-N |
KBR240N-A |
KBR240N-N |
KBR305N-A |
KBR305N-N |
KBR390N-A |
KBR390N-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเพลา | กว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 789.29 | OKU RESIN ROLLERCONVEYOR KBR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 90 | ||
฿ 789.29 | OKU RESIN ROLLERCONVEYOR KBR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 90 | ||
฿ 819.10 | OKU RESIN ROLLERCONVEYOR KBR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 150 | ||
฿ 819.10 | OKU RESIN ROLLERCONVEYOR KBR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 150 | ||
฿ 912.00 | OKU RESIN ROLLERCONVEYOR KBR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 240 | ||
฿ 912.00 | OKU RESIN ROLLERCONVEYOR KBR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 240 | ||
฿ 969.29 | OKU RESIN ROLLERCONVEYOR KBR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 305 | ||
฿ 969.29 | OKU RESIN ROLLERCONVEYOR KBR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 305 | ||
฿ 985.55 | OKU RESIN ROLLERCONVEYOR KBR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 390 | ||
฿ 985.55 | OKU RESIN ROLLERCONVEYOR KBR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 390 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โรเลอร์ ยาว | ชนิดลูกกลิ้ง ยาว | แบบตรง | ตลับลูกปืน/รองลื่น | สอง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โรเลอร์ | เรซิ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 30 | คุณสมบัติ | กันน้ำ |
เคลือบฉนวน | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เรซิ่น |
โหลด (มาตรฐาน)(N) | 78.5 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 | ชนิดแบริ่ง | แบริ่งมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง