(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกกลิ้ง ⌀57 สำหรับใช้กับโหลดปานกลาง สามารถระบุระยะการขนส่งและความกว้างของลูกกลิ้งได้ในช่วง 90 - 690 มม.
รหัสสินค้า |
---|
SRS90N-A |
SRS90N-N |
SRS150N-A |
SRS150N-N |
SRS240N-A |
SRS240N-N |
SRS305N-A |
SRS305N-N |
SRS390N-A |
SRS390N-N |
SRS490N-A |
SRS490N-N |
SRS620N-A |
SRS620N-N |
SRS690N-A |
SRS690N-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเพลา | กว้าง (มิลลิเมตร) | โหลด (มาตรฐาน) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,912.26 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR SRS-T | 1 ชิ้น | 4 วัน | ด้วย เพลา | 90 | 784.5 | ||
฿ 1,912.26 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR SRS-T | 1 ชิ้น | 4 วัน | ไม่มี เพลา | 90 | 784.5 | ||
฿ 2,154.19 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR SRS-T | 1 ชิ้น | 4 วัน | ด้วย เพลา | 150 | 784.5 | ||
฿ 2,154.19 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR SRS-T | 1 ชิ้น | 4 วัน | ไม่มี เพลา | 150 | 784.5 | ||
฿ 2,508.39 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR SRS-T | 1 ชิ้น | 4 วัน | ด้วย เพลา | 240 | 784.5 | ||
฿ 2,508.39 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR SRS-T | 1 ชิ้น | 4 วัน | ไม่มี เพลา | 240 | 784.5 | ||
฿ 2,830.84 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR SRS-T | 1 ชิ้น | 4 วัน | ด้วย เพลา | 305 | 784.5 | ||
฿ 2,830.84 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR SRS-T | 1 ชิ้น | 4 วัน | ไม่มี เพลา | 305 | 784.5 | ||
฿ 3,151.74 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR SRS-T | 1 ชิ้น | 4 วัน | ด้วย เพลา | 390 | 735.5 | ||
฿ 3,151.74 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR SRS-T | 1 ชิ้น | 4 วัน | ไม่มี เพลา | 390 | 735.5 | ||
฿ 3,547.74 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR SRS-T | 1 ชิ้น | 4 วัน | ด้วย เพลา | 490 | 588.4 | ||
฿ 3,547.74 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR SRS-T | 1 ชิ้น | 4 วัน | ไม่มี เพลา | 490 | 588.4 | ||
฿ 4,111.35 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR SRS-T | 1 ชิ้น | 4 วัน | ด้วย เพลา | 620 | 490.3 | ||
฿ 4,111.35 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR SRS-T | 1 ชิ้น | 4 วัน | ไม่มี เพลา | 620 | 490.3 | ||
฿ 4,396.26 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR SRS-T | 1 ชิ้น | 4 วัน | ด้วย เพลา | 690 | 441.3 | ||
฿ 4,396.26 | OKU SUS ROLLER CONVEYOR SRS-T | 1 ชิ้น | 4 วัน | ไม่มี เพลา | 690 | 441.3 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โรเลอร์ ยาว | ชนิดลูกกลิ้ง ยาว | แบบตรง | ตลับลูกปืน/รองลื่น | สอง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โรเลอร์ | สเตนเลส | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 57 | คุณสมบัติ | กันน้ำ |
เคลือบฉนวน | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เหล็กกล้า |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 | ชนิดแบริ่ง | แบริ่งมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง