1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้งเหล็กกล้าเดี่ยว (ลูกกลิ้งสำหรับสายพานลำเลียง) ความแข็งแรงสูง เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง ⌀57 × กว้าง 90 - 990 (ชนิด SSR)

ลูกกลิ้งเหล็กกล้าเดี่ยว (ลูกกลิ้งสำหรับสายพานลำเลียง) ความแข็งแรงสูง เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง ⌀57 × กว้าง 90 - 990 (ชนิด SSR)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 521.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ชนิดทนแรงกระแทกซึ่งพัฒนาตามความแข็งแรงของประเภท SR สามารถระบุระยะทางขนส่งและความกว้างของลูกกลิ้งได้ในช่วง 90 - 990 มม.

รหัสสินค้า
SSR90N-A
SSR90N-N
SSR150N-A
SSR150N-N
SSR240N-A
SSR240N-N
SSR305N-A
SSR305N-N
SSR390N-A
SSR390N-N
SSR490N-A
SSR490N-N
SSR620N-A
SSR620N-N
SSR690N-A
SSR690N-N
SSR790N-A
SSR790N-N
SSR890N-A
SSR890N-N
SSR990N-A
SSR990N-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเพลา กว้าง
(มิลลิเมตร)
โหลด (มาตรฐาน)
(N)

฿ 521.42

OKU STEEL ROLLERCONVEYOR SSR-T 1 ชิ้น 6 วัน ด้วย เพลา901569.1

฿ 521.42

OKU STEEL ROLLERCONVEYOR SSR-T 1 ชิ้น 6 วัน ไม่มี เพลา901569.1

฿ 631.35

OKU STEEL ROLLERCONVEYOR SSR-T 1 ชิ้น 6 วัน ด้วย เพลา1501569.1

฿ 631.35

OKU STEEL ROLLERCONVEYOR SSR-T 1 ชิ้น 6 วัน ไม่มี เพลา1501569.1

฿ 748.65

OKU STEEL ROLLERCONVEYOR SSR-T 1 ชิ้น 6 วัน ด้วย เพลา2401323.9

฿ 748.65

OKU STEEL ROLLERCONVEYOR SSR-T 1 ชิ้น 6 วัน ไม่มี เพลา2401323.9

฿ 843.48

OKU STEEL ROLLERCONVEYOR SSR-T 1 ชิ้น 6 วัน ด้วย เพลา3051078.7

฿ 843.48

OKU STEEL ROLLERCONVEYOR SSR-T 1 ชิ้น 6 วัน ไม่มี เพลา3051078.7

฿ 930.97

OKU STEEL ROLLERCONVEYOR SSR-T 1 ชิ้น 6 วัน ด้วย เพลา390833.6

฿ 930.97

OKU STEEL ROLLERCONVEYOR SSR-T 1 ชิ้น 6 วัน ไม่มี เพลา390833.6

฿ 1,006.45

OKU STEEL ROLLERCONVEYOR SSR-T 1 ชิ้น 6 วัน ด้วย เพลา490686.5

฿ 1,006.45

OKU STEEL ROLLERCONVEYOR SSR-T 1 ชิ้น 6 วัน ไม่มี เพลา490686.5

฿ 1,173.29

OKU STEEL ROLLERCONVEYOR SSR-T 1 ชิ้น 6 วัน ด้วย เพลา620539.4

฿ 1,173.29

OKU STEEL ROLLERCONVEYOR SSR-T 1 ชิ้น 6 วัน ไม่มี เพลา620539.4

฿ 1,272.00

OKU STEEL ROLLERCONVEYOR SSR-T 1 ชิ้น 6 วัน ด้วย เพลา690490.3

฿ 1,272.00

OKU STEEL ROLLERCONVEYOR SSR-T 1 ชิ้น 6 วัน ไม่มี เพลา690490.3

฿ 1,284.77

OKU STEEL ROLLERCONVEYOR SSR-T 1 ชิ้น 6 วัน ด้วย เพลา790392.3

฿ 1,284.77

OKU STEEL ROLLERCONVEYOR SSR-T 1 ชิ้น 6 วัน ไม่มี เพลา790392.3

฿ 1,391.61

OKU STEEL ROLLERCONVEYOR SSR-T 1 ชิ้น 6 วัน ด้วย เพลา890637.4

฿ 1,391.61

OKU STEEL ROLLERCONVEYOR SSR-T 1 ชิ้น 6 วัน ไม่มี เพลา890637.4

฿ 1,562.32

OKU STEEL ROLLERCONVEYOR SSR-T 1 ชิ้น 6 วัน ด้วย เพลา990588.4

฿ 1,562.32

OKU STEEL ROLLERCONVEYOR SSR-T 1 ชิ้น 6 วัน ไม่มี เพลา990588.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โรเลอร์ ยาว ชนิดลูกกลิ้ง ยาว แบบตรง ตลับลูกปืน/รองลื่น สอง
วัสดุ โรเลอร์ เหล็กกล้า เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 57 คุณสมบัติ มาตรฐาน
เคลือบฉนวน ไม่ กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ เหล็กกล้า
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 40 ชนิดแบริ่ง แบริ่งมาตรฐาน