(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รูปแบบที่แข็งแกร่งกว่าของรุ่น FR สามารถระบุความยาวของสายพานลำเลียงและความกว้างของลูกกลิ้ง ได้ในช่วง 90 ถึง 690 มม.
รหัสสินค้า |
---|
QR90N-A |
QR90N-N |
QR150N-A |
QR150N-N |
QR240N-A |
QR240N-N |
QR305N-A |
QR305N-N |
QR390N-A |
QR390N-N |
QR490N-A |
QR490N-N |
QR620N-A |
QR620N-N |
QR690N-A |
QR690N-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเพลา | กว้าง (มิลลิเมตร) | โหลด (มาตรฐาน) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 404.13 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR QR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 90 | 784.5 | ||
฿ 404.13 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR QR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 90 | 784.5 | ||
฿ 451.74 ฿ 179.11 | STEEL ROLLER CONVEYOR QR-T | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ด้วย เพลา | 150 | 784.5 | ||
฿ 456.77 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR QR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 150 | 784.5 | ||
฿ 523.74 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR QR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 240 | 784.5 | ||
฿ 523.74 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR QR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 240 | 784.5 | ||
฿ 556.26 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR QR-T | 1 ชิ้น | 3 วัน | ด้วย เพลา | 305 | 784.5 | ||
฿ 556.26 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR QR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 305 | 784.5 | ||
฿ 614.32 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR QR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 390 | 784.5 | ||
฿ 614.32 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR QR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 390 | 784.5 | ||
฿ 683.23 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR QR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 490 | 686.5 | ||
฿ 683.23 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR QR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 490 | 686.5 | ||
฿ 731.61 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR QR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 620 | 539.4 | ||
฿ 731.61 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR QR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 620 | 539.4 | ||
฿ 797.42 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR QR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 690 | 490.3 | ||
฿ 797.42 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR QR-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 690 | 490.3 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โรเลอร์ ยาว | ชนิดลูกกลิ้ง ยาว | แบบตรง | ตลับลูกปืน/รองลื่น | สอง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โรเลอร์ | เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 38 | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
เคลือบฉนวน | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เหล็กกล้า |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 | ชนิดแบริ่ง | แบริ่งมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง