(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกกลิ้งเหล็กกล้าขนาดเล็กที่สุดที่มีจำหน่าย เหมาะสำหรับการขนส่งวัตถุขนาดเล็ก สามารถระบุระยะการขนส่งและความกว้างของลูกกลิ้งได้ในช่วง 90 - 490 มม.
รหัสสินค้า |
---|
ER90N-A |
ER90N-N |
ER150N-A |
ER150N-N |
ER240N-A |
ER240N-N |
ER305N-A |
ER305N-N |
ER390N-A |
ER390N-N |
ER490N-A |
ER490N-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเพลา | กว้าง (มิลลิเมตร) | โหลด (มาตรฐาน) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 622.84 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR ER-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 90 | 294.2 | ||
฿ 622.84 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR ER-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 90 | 294.2 | ||
฿ 657.29 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR ER-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 150 | 166.7 | ||
฿ 657.29 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR ER-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 150 | 166.7 | ||
฿ 681.29 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR ER-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 240 | 107.9 | ||
฿ 681.29 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR ER-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 240 | 107.9 | ||
฿ 714.97 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR ER-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 305 | 88.3 | ||
฿ 714.97 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR ER-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 305 | 88.3 | ||
฿ 756.00 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR ER-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 390 | 68.6 | ||
฿ 756.00 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR ER-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 390 | 68.6 | ||
฿ 805.94 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR ER-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ด้วย เพลา | 490 | 49 | ||
฿ 805.94 | OKU STEEL ROLLER CONVEYOR ER-T | 1 ชิ้น | 6 วัน | ไม่มี เพลา | 490 | 49 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โรเลอร์ ยาว | ชนิดลูกกลิ้ง ยาว | แบบตรง | ตลับลูกปืน/รองลื่น | สอง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โรเลอร์ | เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 19.1 | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
เคลือบฉนวน | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เหล็กกล้า |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 | ชนิดแบริ่ง | แบริ่งมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง