1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้งเรียว เหล็กกล้า หน่วยเดี่ยว ( โรเลอร์ สำหรับ สายพานลำเลียง) เส้นผ่านศูนย์กลาง⌀57 (R900) ×กว้าง 305 - 790 (ชนิด TTR)

ลูกกลิ้งเรียว เหล็กกล้า หน่วยเดี่ยว ( โรเลอร์ สำหรับ สายพานลำเลียง) เส้นผ่านศูนย์กลาง⌀57 (R900) ×กว้าง 305 - 790 (ชนิด TTR)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,452.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ลูกกลิ้งเรียว เฉพาะด้าน ชนิดทนทานสำหรับเส้นโค้งรัศมี เฟรม ด้านใน 900 มม.สามารถระบุระยะทางขนส่งและความกว้างของ โรเลอร์ ได้ภายในช่วง 305-790 มม.

รหัสสินค้า
TTR305N-A
TTR305N-N
TTR390N-A
TTR390N-N
TTR490N-A
TTR490N-N
TTR620N-A
TTR620N-N
TTR690N-A
TTR690N-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเพลา กว้าง
(มิลลิเมตร)
โหลด (มาตรฐาน)
(N)

฿ 2,452.26

OKU STEEL ROLLERCONVEYOR TTR-T 1 ชิ้น 6 วัน ด้วย เพลา3051078.7

฿ 2,452.26

OKU STEEL ROLLERCONVEYOR TTR-T 1 ชิ้น 6 วัน ไม่มี เพลา3051078.7

฿ 2,682.19

OKU STEEL ROLLERCONVEYOR TTR-T 1 ชิ้น 6 วัน ด้วย เพลา390833.6

฿ 2,682.19

OKU STEEL ROLLERCONVEYOR TTR-T 1 ชิ้น 6 วัน ไม่มี เพลา390833.6

฿ 2,961.29

OKU STEEL ROLLERCONVEYOR TTR-T 1 ชิ้น 6 วัน ด้วย เพลา490686.5

฿ 2,961.29

OKU STEEL ROLLERCONVEYOR TTR-T 1 ชิ้น 6 วัน ไม่มี เพลา490686.5

฿ 3,485.81

OKU STEEL ROLLERCONVEYOR TTR-T 1 ชิ้น 6 วัน ด้วย เพลา620539.4

฿ 3,485.81

OKU STEEL ROLLERCONVEYOR TTR-T 1 ชิ้น 6 วัน ไม่มี เพลา620539.4

฿ 3,851.23

OKU STEEL ROLLERCONVEYOR TTR-T 1 ชิ้น 6 วัน ด้วย เพลา690490.3

฿ 3,851.23

OKU STEEL ROLLERCONVEYOR TTR-T 1 ชิ้น 6 วัน ไม่มี เพลา690490.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โรเลอร์ ยาว ชนิดลูกกลิ้ง ยาว เรียว ตลับลูกปืน/รองลื่น สอง
วัสดุ โรเลอร์ เหล็กกล้า เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 57 คุณสมบัติ มาตรฐาน
เคลือบฉนวน ไม่ กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ เหล็กกล้า
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 40 ชนิดแบริ่ง แบริ่งมาตรฐาน