(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เนื่องจาก การหุ้มด้วยยาง พื้นผิว ด้านล่างของ วัตถุ ที่ลำเลียงจะไม่เสียหาย · รุ่น ล้อ: OKR50G,โหลดที่ยอมรับได้ (กำลังต่อ ล้อ): 15 กก./ PC. (ค่า ที่ไม่มีผลกระทบ).
รหัสสินค้า |
---|
OKR5063G |
OKR5063G-2L |
OKR5063G-3L |
OKR5064G |
OKR5064G-2L |
OKR5064G-3L |
OKR5066G |
OKR5066G-2L |
OKR5066G-3L |
OKR5083G |
OKR5083G-2L |
OKR5083G-3L |
OKR5084G |
OKR5084G-2L |
OKR5084G-3L |
OKR5086G |
OKR5086G-2L |
OKR5086G-3L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะพิทช์ล้อ P (mm) (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เครื่องจักร (มิลลิเมตร) | จำนวน ราง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,731.80 | OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR50 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 75 | 1800 | 1 แถว | ||
฿ 15,536.30 | OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR50 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 75 | 1800 | 2 แถว | ||
฿ 22,320.59 | OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR50 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 75 | 1800 | 3 แถว | ||
฿ 5,465.40 | OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR50 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 1800 | 1 แถว | ||
฿ 13,003.50 | OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR50 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 1800 | 2 แถว | ||
฿ 18,521.39 | OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR50 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 1800 | 3 แถว | ||
฿ 4,272.00 | OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR50 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 150 | 1800 | 1 แถว | ||
฿ 10,531.01 | OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR50 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 150 | 1800 | 2 แถว | ||
฿ 14,842.80 | OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR50 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 150 | 1800 | 3 แถว | ||
฿ 8,631.40 | OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR50 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 75 | 2400 | 1 แถว | ||
฿ 19,787.79 | OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR50 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 75 | 2400 | 2 แถว | ||
฿ 28,471.69 | OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR50 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 75 | 2400 | 3 แถว | ||
฿ 6,942.87 | OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR50 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 2400 | 1 แถว | ||
฿ 16,440.88 | OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR50 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 2400 | 2 แถว | ||
฿ 23,466.39 | OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR50 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 2400 | 3 แถว | ||
฿ 5,405.09 | OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR50 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 150 | 2400 | 1 แถว | ||
฿ 13,335.17 | OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR50 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 150 | 2400 | 2 แถว | ||
฿ 18,822.92 | OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR50 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 150 | 2400 | 3 แถว |
กำลังโหลด …
ประเภทของสายพาน | แบบยูนิต | วัสดุ พื้นผิว ล้อ | เหล็กกล้า | รุ่น | ล้อลำเลียง ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | แบบตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง