(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ประเภทยืดไสลด์ สำหรับ ระบบลำเลียง ขยายได้อย่างอิสระ การดำเนินการสไลด์ด้วยตนเอง ความยาว สายพานลำเลียง มีหน่วยเป็น 1 ซม.
รหัสสินค้า |
---|
BMT[10,15,20,25,30]MR[200,300]B[02,03,04,05,06,09,11,13,16,18]R[02,04,05][X,Y,Z]-[G,W] |
BMT[10,15,20,25,30]MR[200,300]F[02,03,04,05,06,09,11,13,16,18]R[02,04,05][X,Y,Z]-[G,W] |
BMT[10,15,20,25,30]MR[200,300]G[02,03,04,05,06,09,11,13,16,18]R[02,04,05][X,Y,Z]-[G,W] |
BMT[10,15,20,25,30]MR[200,300]N[02,03,04,05,06,09,11,13,16,18]R[02,04,05][X,Y,Z]-[G,W] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างสายพาน W (มิลลิเมตร) | ความยาว เครื่องจักร (ซม.):หมายเหตุ) นี่หน่วยเป็นเซนติเมตร | วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว | พาวเวอร์ซัพพลาย | การแปลง ความเร็ว อินเวอร์เตอร์ (ผู้ผลิต) | ทิศทางการติดตั้ง ตัวควบคุม | กำลังมอเตอร์ | รหัสความเร็ว | ทิศทางการติดตั้งชิ้นส่วนขับเคลื่อน | ประเภทชิ้นส่วนไดรฟ์ | สี สายพาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | BELCON MINI | 1 ชิ้น | 21 วัน | 100 ~ 300 | 200 ~ 300 | ความเร็ว Brushless | 100 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (3 เฟส) | - | ด้านขวา | 25W / 40W / 50W | 2 ~ 18 | ด้านขวา | ภายใน เฟรม | ขาว / สีเขียว | ||
- | BELCON MINI | 1 ชิ้น | 21 วัน | 100 ~ 300 | 200 ~ 300 | ความเร็ว อินเวอร์เตอร์ | 100 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (3 เฟส) | - | ด้านขวา | 25W / 40W / 50W | 2 ~ 18 | ด้านขวา | ภายใน เฟรม | ขาว / สีเขียว | ||
- | BELCON MINI | 1 ชิ้น | 21 วัน | 100 ~ 300 | 200 ~ 300 | ความเร็ว อินเวอร์เตอร์ | 100 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (3 เฟส) | - | ด้านขวา | 25W / 40W / 50W | 2 ~ 18 | ด้านขวา | ภายใน เฟรม | ขาว / สีเขียว | ||
- | BELCON MINI | 1 ชิ้น | 21 วัน | 100 ~ 300 | 200 ~ 300 | ความเร็วคงที่ | 100 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (3 เฟส) | - | ด้านขวา | 25W / 40W / 50W | 2 ~ 18 | ด้านขวา | ภายใน เฟรม | ขาว / สีเขียว |
กำลังโหลด …
ลักษณะการขับเคลื่อน | หัว ขับ | ความเร็วในการขนส่งสูงสุด(เมตร / นาที) | 34 | เส้นผ่านศูนย์กลางของ โรเลอร์ หาง D (ส่วนขนถ่ายหาง R)(มิลลิเมตร) | 27.2 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางของ โรเลอร์ ขับ(มิลลิเมตร) | 101.6 | วัสดุ สายพาน | โพลียูรีเทน | ตัวเลือก สวิตช์ ย้อนกลับ | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง