(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
JIS N5 เฟืองตรง สายดิน เกรด งานละเอียด สูงต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมและมีความแข็งแรงสูงของ ฟัน เนื่องจาก การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำทำจาก SCM435, 440 [สามารถดำเนินการเพิ่มเติมได้] ·เนื่องจากเฉพาะส่วนของ ฟัน เท่านั้นที่แข็งตัวจึงสามารถดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อหลีกเลี่ยงส่วนของ ฟัน เช่นการกัดร่อง รูสลัก, รูกุญแจ แตะการเปลี่ยนแปลงเส้นผ่านศูนย์กลางของรูเป็นต้น
· พื้นผิว อ้างอิงเมื่อใช้งานรูกัดงานเพิ่มเติมเส้นรอบวงด้านนอกของ ฟัน หรือพื้นผิวด้านข้างทั้งสอง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา รู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d(Ø) | 20 | รูปทรง เฟือง/เกียร์ | รูปทรง B | จำนวน ซี่, แถว, ชุด(ฟัน) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
โมดูล | 1.5 | ความกว้าง ฟัน B(มิลลิเมตร) | 15 | วัสดุ | เหล็กกล้า |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | กระบวนการอบด้วยความร้อน | ความถี่สูง | ฟัน สายดิน | การมี |
ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่ | แบ็คแลช/ระยะฟรี | การมี | รูเพลา ความเผื่อ | H7 |
ความแม่นยำ((Class)* มาตรฐาน JIS ใหม่) | เทียบเท่า Class 5 | รูเพลา | รูกลม | สเปค รู เพลา | ผลิตภัณฑ์ รู เพลา มาตรฐาน |
เพลา รูสำเร็จรูป | รูกลม กลึง การขัดเงา | ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต | วัสดุ (รายละเอียด) | SCM415 / SCM440 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SG1.5S80B-1520 ในชุด เฟือง/เกียร์ แบนขัดเงา m1.5
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง