1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟือง/เกียร์ แบนขัดเงา m1

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,882.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

JIS N5 เฟืองตรง สายดิน เกรด งานละเอียด สูงต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมและมีความแข็งแรงสูงของ ฟัน เนื่องจาก การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำทำจาก SCM435, 440 [สามารถดำเนินการเพิ่มเติมได้] ·เนื่องจากเฉพาะส่วนของ ฟัน เท่านั้นที่แข็งตัวจึงสามารถดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อหลีกเลี่ยงส่วนของ ฟัน เช่นการกัดร่อง รูสลัก, รูกุญแจ แตะการเปลี่ยนแปลงเส้นผ่านศูนย์กลางของรูเป็นต้น
· พื้นผิว อ้างอิงเมื่อใช้งานรูกัดงานเพิ่มเติมเส้นรอบวงด้านนอกของ ฟัน หรือพื้นผิวด้านข้างทั้งสอง

รหัสสินค้า
SG1S16L-1010
SG1S30B-1010
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา รู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d
(Ø)
รูปทรง เฟือง/เกียร์ จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
รูเพลา ความเผื่อ รูเพลา รูปทรง (รายละเอียด)

฿ 1,882.32

SPUR GEARS 1 ชิ้น 3 วัน 10-ร่อง16--L1

฿ 2,330.54

SPUR GEARS 1 ชิ้น 3 วัน 1010รูปทรง B30H7รูกลมB1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โมดูล 1 ความกว้าง ฟัน B(มิลลิเมตร) 10 วัสดุ เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ กระบวนการอบด้วยความร้อน ความถี่สูง ฟัน สายดิน การมี
ตลับลูกปืน/รองลื่น ไม่ แบ็คแลช/ระยะฟรี การมี ความแม่นยำ((Class)* มาตรฐาน JIS ใหม่) เทียบเท่า Class 5
สเปค รู เพลา ผลิตภัณฑ์ รู เพลา มาตรฐาน เพลา รูสำเร็จรูป รูกลม กลึง การขัดเงา ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต
วัสดุ (รายละเอียด) SCM415 / SCM440