(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลายยื่นตามช่วงเวลาของพื้นผิวฟัน = "แบ็คแลช" ใกล้กับ 0 - ไม่มีแบ็คแลช ด้วยเกียร์ 2 ชิ้นเกียร์ฝั่งตรงข้ามจะถูกประกบกันและแบ็คแลชจะถูกเก็บไว้ให้น้อยที่สุด มีผลิตภัณฑ์พื้นผิวฟันที่มีความแม่นยำสูงจำหน่าย
เหมาะสำหรับสถานที่ที่ต้องการการหมุนที่แม่นยำ ทำจาก SUS304, A5056, S45C, SCM435, 440
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา รู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (Ø) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | ความกว้าง ฟัน B (มิลลิเมตร) | วัสดุ | รูเพลา ความเผื่อ | วัสดุ (รายละเอียด) | รูปทรง (รายละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,050.28 ฿ 1,194.29 | SPUR GEARS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 60 | 8 | อะลูมิเนียม | H8 | A5056 | BS | ||
฿ 2,268.54 | SPUR GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 70 | 8 | อะลูมิเนียม | H8 | A5056 | BS | ||
฿ 2,312.60 | SPUR GEARS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 80 | 8 | อะลูมิเนียม | H8 | A5056 | BS | ||
฿ 2,535.29 | SPUR GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 90 | 8 | อะลูมิเนียม | H8 | A5056 | BS | ||
฿ 2,431.74 | SPUR GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 100 | 8 | อะลูมิเนียม | H8 | A5056 | BS | ||
฿ 6,428.40 | SPUR GEARS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 60 | 5 | สเตนเลส | H8 | SUS304 | BW | ||
฿ 6,655.85 | SPUR GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 70 | 5 | สเตนเลส | H8 | SUS304 | BW | ||
฿ 7,489.13 | SPUR GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 80 | 5 | สเตนเลส | H8 | SUS304 | BW | ||
฿ 8,426.01 | SPUR GEARS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 90 | 5 | สเตนเลส | H8 | SUS304 | BW | ||
฿ 9,338.43 | SPUR GEARS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 100 | 5 | สเตนเลส | H8 | SUS304 | BW | ||
฿ 10,568.65 | SPUR GEARS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 120 | 5 | สเตนเลส | H8 | SUS304 | BW | ||
฿ 7,834.72 | SPUR GEARS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 60 | 8 | เหล็กกล้า | H7 | SCM415 / SCM440 | BS | ||
฿ 8,319.88 | SPUR GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 70 | 8 | เหล็กกล้า | H7 | SCM415 / SCM440 | BS | ||
฿ 9,695.14 | SPUR GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 100 | 8 | เหล็กกล้า | H7 | SCM415 / SCM440 | BS | ||
฿ 11,660.17 | SPUR GEARS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 120 | 8 | เหล็กกล้า | H7 | SCM415 / SCM440 | BS |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟือง/เกียร์ | รูปทรง B | โมดูล | 0.5 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่ | ฟัน สายดิน | ไม่ | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่ |
แบ็คแลช/ระยะฟรี | ไม่ | รูเพลา | รูกลม+ แตะ | สเปค รู เพลา | ผลิตภัณฑ์ รู เพลา มาตรฐาน |
เพลา รูสำเร็จรูป | รูกลม+ รูต๊าป | ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง