1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฮดรอลิกสำหรับ 5 MPa ซีรีส์ T1000

สายไฮดรอลิกสำหรับ 5 MPa ซีรีส์ T1000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,470.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สายไฮดรอลิกสำหรับ 5 MPa
[คุณสมบัติ]
· สายไฮดรอลิกที่สามารถกำหนดความยาวท่อได้อย่างอิสระ
· ตัวยึดสายไฮดรอลิกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการเชื่อมต่อตั้งแต่ R1 / 8 ถึง R1 / 2
· เพิ่มประสิทธิภาพในการเดินท่อไฮดรอลิก
[การใช้งาน]
· สายไฮดรอลิก ซีรีส์ T1000 สามารถตัดความยาวและติดตั้งบนฟิตติ้งโลหะได้อย่างอิสระ

รหัสสินค้า
T1000-04-10
T1000-06-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)

฿ 3,470.50

ROTARY ACTUATOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 13 วัน 6.340

฿ 4,689.97

HYDRAULIC HOSE 1 ชิ้น มีส่วนลด 13 วัน 9.560

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำมัน แร่ทั่วไป แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 5 อุปกรณ์ Swage ไม่
วัสดุ ไนล่อน พิเศษ เปลือกนอก การมี ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80
ความยาว(ม.) 10