(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายยาง สำหรับเครื่องจักร ไฮดรอลิก ทั่วไป
[คุณสมบัติ]
·ตอนนี้เป็นไปได้ที่จะ จำกัด การพัฒนาของรอยหัก (บิด) ซึ่งเป็นข้อบกพร่องของ ท่อเรซิ่น ทั่วไป
·ประสิทธิภาพในการทำงานสามารถปรับปรุงได้เนื่องจากสามารถทำงานในที่แคบซึ่งเกิดการหักงอเนื่องจาก HOSES เรซิ่น แบบเดิม
·นอกจากนี้ ทนการเสียดสี การ ขัดถู ของฝาปิดด้านนอกยังได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นและในการทดสอบการขัดถูโดยใช้ หินเจียร จะมีค่า 1/5 ถึง 1/3 ของฝาปิดด้านนอกแบบเดิมและป้องกันไม่ให้ อายุการใช้งาน สั้นลงเนื่องจากการเสียดสีของ สายยาง
·ซีรีส์ NN173 ใช้โพลีเอสเตอร์อีลาสโตเมอร์สำหรับยางในและฝาปิดด้านนอกและมีทั้งความยืดหยุ่นและทนต่อความเย็นได้ถึง -55 ° C โดยเทคนิคการอัดขึ้นรูปเกรดพิเศษ
รหัสสินค้า |
---|
NN1736-W[30-2000/1]L[1001,1004,1005]-[1001,1004,1005] |
NN1736-W[30-2000/1]L[1001,1004,1005]-[1001,1004,1005]+[1006,1007,1008,1009,1010,1011,1013,1014,1033,1034,1035,1036] |
NN1736-W[30-2000/1]L[1001,1004,1005]+[1006,1007,1008,1009,1010,1011,1013,1014,1033,1034,1035,1036]-[1001,1004,1005] |
NN1736-W[30-2000/1]L[1001,1004,1005]+[1006,1007,1008,1009,1010,1011,1013,1014,1033,1034,1035,1036]-[1001,1004,1005]+[1006,1007,1008,1009,1010,1011,1013,1014,1033,1034,1035,1036] |
NN1739-W[30-2000/1]L[1001,1004,1005]-[1001,1004,1005] |
NN1739-W[30-2000/1]L[1001,1004,1005]-[1001,1004,1005]+[1006,1007,1008,1009,1010,1011,1013,1014,1033,1034,1035,1036] |
NN1739-W[30-2000/1]L[1001,1004,1005]+[1006,1007,1008,1009,1010,1011,1013,1014,1033,1034,1035,1036]-[1001,1004,1005] |
NN1739-W[30-2000/1]L[1001,1004,1005]+[1006,1007,1008,1009,1010,1011,1013,1014,1033,1034,1035,1036]-[1001,1004,1005]+[1006,1007,1008,1009,1010,1011,1013,1014,1033,1034,1035,1036] |
NV21012-[300-20000/10]L[1001,1004,1005]-[1001,1004,1005] |
NV21012-[300-20000/10]L[1001,1004,1005]-[1001,1004,1005]+[1006,1007,1008,1009,1010,1011,1013,1014,1033,1034,1035,1036] |
NV21012-[300-20000/10]L[1001,1004,1005]+[1006,1007,1008,1009,1010,1011,1013,1014,1033,1034,1035,1036]-[1001,1004,1005] |
NV21012-[300-20000/10]L[1001,1004,1005]+[1006,1007,1008,1009,1010,1011,1013,1014,1033,1034,1035,1036]-[1001,1004,1005]+[1006,1007,1008,1009,1010,1011,1013,1014,1033,1034,1035,1036] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | ปลายโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (ด้าน L) | ปลายโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (ด้าน R) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | ส่วนป้องกันกำบัง อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ฝาปิดกำบังภายนอก | ความยาว สายยาง (ซม.) | รวม อแดปเตอร์/ตัวแปลง (ด้าน L) | รวม อแดปเตอร์/ตัวแปลง (ด้าน R) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 19 | 1001 ~ 1002 | 1001 ~ 1002 | 6.3 | ไม่ | -55~ 100 | 30 | - | 30 ~ 2000 | NA | NA | ||
- | RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 19 | 1001 ~ 1002 | 1001 ~ 1002 | 6.3 | ไม่ | -55~ 100 | 30 | - | 30 ~ 2000 | NA | 1006 ~ 1036 | ||
- | RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 19 | 1001 ~ 1002 | 1001 ~ 1002 | 6.3 | ไม่ | -55~ 100 | 30 | - | 30 ~ 2000 | 1006 ~ 1036 | NA | ||
- | RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 19 | 1001 ~ 1002 | 1001 ~ 1002 | 6.3 | ไม่ | -55~ 100 | 30 | - | 30 ~ 2000 | 1006 ~ 1036 | 1006 ~ 1036 | ||
- | RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 15.5 | 1001 ~ 1002 | 1001 ~ 1002 | 9.5 | ไม่ | -55~ 100 | 50 | - | 30 ~ 2000 | NA | NA | ||
- | RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 15.5 | 1001 ~ 1002 | 1001 ~ 1002 | 9.5 | ไม่ | -55~ 100 | 50 | - | 30 ~ 2000 | NA | 1006 ~ 1036 | ||
- | RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 15.5 | 1001 ~ 1002 | 1001 ~ 1002 | 9.5 | ไม่ | -55~ 100 | 50 | - | 30 ~ 2000 | 1006 ~ 1036 | NA | ||
- | RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 15.5 | 1001 ~ 1002 | 1001 ~ 1002 | 9.5 | ไม่ | -55~ 100 | 50 | - | 30 ~ 2000 | 1006 ~ 1036 | 1006 ~ 1036 | ||
- | RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 20.6 | 1001 ~ 1002 | 1001 ~ 1002 | 12.7 | ไม่ | -40~ 100 | 80 | - | - | NA | NA | ||
- | RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 20.6 | 1001 ~ 1002 | 1001 ~ 1002 | 12.7 | ไม่ | -40~ 100 | 80 | - | - | NA | 1006 ~ 1036 | ||
- | RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 20.6 | 1001 ~ 1002 | 1001 ~ 1002 | 12.7 | ไม่ | -40~ 100 | 80 | - | - | 1006 ~ 1036 | NA | ||
- | RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 20.6 | 1001 ~ 1002 | 1001 ~ 1002 | 12.7 | ไม่ | -40~ 100 | 80 | - | - | 1006 ~ 1036 | 1006 ~ 1036 |
กำลังโหลด …
ของไหล | น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป / อากาศ / สารหล่อลื่น | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ | แบบตรง ของทั้งสองด้าน | วัสดุ สายยาง ภายใน | อีลาสโตเมอร์ โพลีเอสเตอร์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง