1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภทหน่วยเดียวสำหรับการขนส่งผงและแกรนูลแบบ แบบ D แบบตรง

ประเภทหน่วยเดียวสำหรับการขนส่งผงและแกรนูลแบบ แบบ D แบบตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,871.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ขนส่ง วัสดุ การทำงานที่มีรูปร่างไม่แน่นอนขนาดเล็กเช่นแกรนูลผงและไฟเบอร์* ข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้กำลังได้รับการแก้ไขข้อมูลนี้จะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

[คุณสมบัติ]
·ขนส่ง วัสดุ การทำงานที่มีรูปร่างไม่แน่นอนขนาดเล็กเช่นแกรนูลผงและเส้นใย
·พอร์ตสูญญากาศ (ไอดี) และพอร์ตไอเสียอยู่ในบรรทัดเดียวและโดยการขับไล่วัสดุที่ใช้งานออกจากพอร์ตสูญญากาศผ่านด้านในของเครื่องกำเนิดสุญญากาศ VRL วัสดุที่ใช้งานสามารถเคลื่อนย้ายผ่านท่อได้
·อนุญาตให้เลือก รุ่น ตามขนาดและน้ำหนักของ วัสดุ ได้

รหัสสินค้า
VRL50-010108
VRL100-020212
VRL200-030216
VRL200-040216
VRL300-030216
VRL300-040216
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอัตราการไหล อากาศ
(ลิตร / นาที)
พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ กระแสดูด
(ลิตร / นาที)
ขนาดของ ข้อต่อ ไอเสีย คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว

฿ 1,871.61

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น 8 วัน 50R1/8R1/850ø 8

฿ 2,545.57

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น 8 วัน 100R1/4R1/4100ø 12

฿ 3,194.82

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น 8 วัน 200R3/8R1/4200ø 16

฿ 3,196.94

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น 8 วัน 200R1/2R1/4200ø 16

฿ 3,772.23

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น 8 วัน 300R3/8R1/4300ø 16

฿ 3,774.35

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น 8 วัน 300R1/2R1/4300ø 16

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แหวน เป่าแบบ แบบตรง D ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม วาล์ว สำหรับสร้าง สุญญากาศ เครื่องสร้างสูญญากาศ(ปาสคาล) -53
การใช้งาน วัตถุ เดียว ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0:: 0.9 ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) 0:: 60
รูปทรง ของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ไอเสีย คัปปลิ้งแบบวันทัช (One-touch)