(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อลมแบบสมเร็วขนาดเล็ก ทำจากเรซิ่น ติดตั้งและถอดท่อได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
[คุณสมบัติ]
· แหวนล็อกแบบใหม่ช่วยให้การเดินท่อทำได้ง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้น
· ชิ้นส่วนเกลียวได้รับการซีลแล้ว จึงไม่ต้องใช้เทปซีลอีก ช่วยลดทั้งต้นทุนและแรงงาน
· ชิ้นส่วนพลาสติกทำจากเรซิ่น PBT ไม่ลามไฟ (โพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต) ช่วยป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามที่ข้อต่อ
· ชิ้นส่วนที่เป็นโลหะทองเหลืองชุบนิกเกิลเพื่อเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อนและรูปลักษณ์ที่สวยงามยิ่งขึ้น
· ใช้ปะเก็นวงแหวนรูปทรงใหม่ซึ่งช่วยลดแรงในการทำงานของท่อและรักษาความหนาแน่นของอากาศได้สูง
· ด้านทแยงมุมของชนิดหกเหลี่ยมสั้นกว่าชนิด F แบบมาตรฐาน และสามารถลดระยะพิตช์ในการติดตั้งลงได้เมื่อติดตั้งแบบขนาน
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการเดินท่อแรงดันอากาศ
รหัสสินค้า |
---|
F4-02M |
F8-02M |
F8-03M |
F10-02M |
F10-03M |
F12-02M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 124.16 ฿ 74.60 | TAIYO AIR FITTING AND TUBE | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | R1/4 | ||
฿ 125.50 ฿ 64.33 | TAIYO AIR FITTING AND TUBE | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | R1/4 | ||
฿ 124.77 ฿ 70.53 | TAIYO AIR FITTING AND TUBE | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | R3/8 | ||
฿ 157.36 ฿ 70.62 | TAIYO AIR FITTING AND TUBE | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | R1/4 | ||
฿ 155.62 ฿ 93.48 | TAIYO AIR FITTING AND TUBE | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | R3/8 | ||
฿ 200.00 ฿ 110.38 | TAIYO AIR FITTING AND TUBE | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | R1/4 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง | วัสดุส่วนเกลียว | มาตรฐาน (ทองเหลือง) | วัสดุ ซีล | มาตรฐาน (NBR) |
การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | แบบตรง | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง