(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อะแดปเตอร์ที่ใช้ในการแยกท่อ 1 ทางหรือ 4 ทาง สำหรับสินค้าชนิดโมดูลาร์
[คุณสมบัติ]
· ใช้ร่วมกับตัวกรอง ตัวปรับความดัน และสวิตช์ความดันแบบโมดูลาร์ชุดอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยประหยัดพื้นที่
· ในระหว่างงานซ่อมบำรุง สามารถถอดอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียวได้โดยไม่ต้องถอดท่อ
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประหยัดพื้นที่ในการเดินท่อและการติดตั้ง และปรับปรุงด้านการซ่อมบำรุง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เหล็กยึด รูปทรง T | รุ่นที่ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 326.37 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | RC1 / 8 | ไม่มี | สำหรับซีรีส์ 1000 | ||
฿ 399.16 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | RC1 / 8 | สำหรับซีรีส์ 1000 | สำหรับซีรีส์ 1000 | ||
฿ 355.78 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | RC1 / 4 | ไม่มี | สำหรับซีรีส์ 1000 | ||
฿ 399.16 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | RC1 / 4 | สำหรับซีรีส์ 1000 | สำหรับซีรีส์ 1000 | ||
฿ 338.31 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | RC1 / 4 | ไม่มี | สำหรับซีรีส์ 2000, 3000, 4000 | ||
฿ 386.07 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | RC1 / 4 | สำหรับซีรีส์ 2000 และ 3000 | สำหรับซีรีส์ 2000, 3000, 4000 | ||
฿ 433.88 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | RC1 / 4 | สำหรับซีรีส์ 4000 | สำหรับซีรีส์ 2000, 3000, 4000 | ||
฿ 338.31 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | RC3 / 8 | ไม่มี | สำหรับซีรีส์ 2000, 3000, 4000 | ||
฿ 386.07 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | RC3 / 8 | สำหรับซีรีส์ 2000 และ 3000 | สำหรับซีรีส์ 2000, 3000, 4000 | ||
฿ 433.88 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | RC3 / 8 | สำหรับซีรีส์ 4000 | สำหรับซีรีส์ 2000, 3000, 4000 | ||
฿ 368.79 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | RC1 / 2 | ไม่มี | สำหรับซีรีส์ 2000, 3000, 4000 | ||
฿ 386.07 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | RC1 / 2 | สำหรับซีรีส์ 2000 และ 3000 | สำหรับซีรีส์ 2000, 3000, 4000 | ||
฿ 398.01 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | RC1 / 2 | สำหรับซีรีส์ 4000 | สำหรับซีรีส์ 2000, 3000, 4000 | ||
฿ 640.79 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | RC3 / 4 | ไม่มี | สำหรับซีรีส์ 6000 และ 8000 | ||
฿ 807.01 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | RC3 / 4 | สำหรับซีรีส์ 6000 และ 8000 | สำหรับซีรีส์ 6000 และ 8000 | ||
฿ 698.54 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | RC1 | ไม่มี | สำหรับซีรีส์ 6000 และ 8000 | ||
฿ 807.01 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | RC1 | สำหรับซีรีส์ 6000 และ 8000 | สำหรับซีรีส์ 6000 และ 8000 |
กำลังโหลด …
การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม | อื่น ๆ | รายละเอียดชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | ผู้จัดจำหน่าย |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง