1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เสริม ตัวยึดรูปตัว T

อุปกรณ์เสริม ตัวยึดรูปตัว T
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 128.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวยึดสำหรับยึดอุปกรณ์เข้ากับผนังอย่างแน่นหนา โดยมีรูติดตั้ง 2 รูที่ด้านบนและด้านล่าง
[คุณสมบัติ]
· ใช้ร่วมกับตัวกรอง ตัวปรับความดัน ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น สวิตช์ความดัน แบบโมดูลาร์ชุดอื่น ๆ ฯลฯ
· ช่วยประหยัดพื้นที่ในการเดินท่อ
· ในระหว่างงานซ่อมบำรุง สามารถถอดอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียวได้โดยไม่ต้องถอดท่อ
[การใช้งาน]
· ยึดอยู่กับที่อย่างแน่นหนา 2 ตำแหน่ง: บนและล่าง

รหัสสินค้า
B110-W
B310-W
B410-W
B810-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรุ่นที่ใช้งานได้

฿ 128.36

CKD F.R.L UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ซีรีส์ 1000

฿ 322.72

CKDF.R.LUNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ซีรีส์ 2000, 3000

฿ 322.72

F.R.LUNIT 1 ชิ้น 3 วัน ซีรีส์ 4000

฿ 385.06

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 5 วัน ซีรีส์ 6000, 8000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม อื่น ๆ รายละเอียดชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ชุดตัวยึดรูปตัว T