(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชนิดตรวจจับระยะด้วยแม่เหล็ก/สวิตช์ชนิดหน้าสัมผัส ซีรีส์กระบอกสูบที่เหมาะสม: 10S-6R, 10Z-3, 10Z-2R, 10 A-6, 10 A-6L, 10B-6, 10 A-2R ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
AX11BCE |
AX101CE |
AX111CE |
AX115CE |
AX125CE |
R34AX111 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเซ็นเซอร์ | วิธีการเดินสายไฟ | พิมพ์ | รูปแบบ | ไฟแสดงสถานะ | ช่วงแรงดัน โหลดไฟฟ้า (1) | โหลดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า (2) | โหลดไฟฟ้า ช่วง กระแสไฟฟ้า (1) | โหลดไฟฟ้า ช่วง กระแสไฟฟ้า (2) | หน้าสัมผัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,027.07 | TAIYO PNEUMATIC | 1 ชิ้น | 8 วัน | กำลังติดต่อ | 2-Wire | ตัวหลัก | พร้อมคอนเนคเตอร์ (สำหรับ DC) | LED | - | DC5 ถึง 30V | - | DC5 ถึง 40mA | มี | ||
฿ 1,162.27 | TAIYO PNEUMATIC | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กำลังติดต่อ | 2-Wire | ตัวหลัก | พร้อมรหัส (1.5 ม.) | LED | AC5 ถึง 120V | DC5 ถึง 30V | AC5 ถึง 20mA | DC5 ถึง 40mA | ไม่มี | |
฿ 1,199.14 | TAIYO | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | พร้อมรหัส (1.5 ม.) | LED | 5 V AC ถึง 120 V | 5 V DC ถึง 30 V | AC5 ถึง 20mA | DC5 ถึง 40mA | - | ||
฿ 3,000.00 | TAIYO | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | LED | 5 V AC ถึง 120 V | 5 V DC ถึง 30 V | AC5mA ถึง 20 | DC5 ถึง 40mA | - | ||
฿ 1,209.33 | TAIYO PNEUMATIC | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กำลังติดต่อ | 2-Wire | ตัวหลัก | พร้อมรหัส (5 ม.) | ไม่มี | AC120V หรือต่ำกว่า | 30 V DC หรือน้อยกว่า | AC20mA หรือต่ำกว่า | DC40mA หรือต่ำกว่า | ไม่มี | ||
฿ 1,262.49 ฿ 682.63 | TAIYO | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง