1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟฉาย แบบ ไม่ เฟรม

HOT AIR GUN

ไฟฉาย แบบ ไม่ เฟรม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,658.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เครื่องกำเนิดลมร้อนที่สามารถเป่าลมร้อนได้ 800 ° C แม้ใช้พลังงานต่ำเริ่มต้นอย่างรวดเร็วและ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิได้ง่ายสามารถจ่าย ของไหล อย่างคงที่ใน อุณหภูมิใช้งาน ที่ต้องการ

รหัสสินค้า
SD220
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 19,658.80

HOT AIR GUN 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ลำแสงลมร้อน ความจุ เครื่องทำความร้อน(กิโลวัตต์) 3.3 พาวเวอร์ซัพพลาย 1 เฟส 200 โวลต์
ช่วง อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน(°ค) ::800

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SD220 ในชุด ไฟฉาย แบบ ไม่ เฟรม