1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฮีทเตอร์จุ่มสำหรับน้ำมัน

ฮีทเตอร์จุ่มสำหรับน้ำมัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,136.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ
  • รูปสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

ฮีทเตอร์ท่อกลมสำหรับให้ความร้อนน้ำมันโดยจุ่มลงไปในของเหลวจากด้านบนแท็งก์
[คุณสมบัติ]
·นำไปจุ่มลงในน้ำมันได้โดยตรง จึงให้ความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
·สามารถเปลี่ยนและหมุนได้ ทำให้ล็อคตำแหน่งฮุกได้ตามภาชนะบรรจุ
·พร้อมสายไฟอ่อนยาว 2 ม.
·สามารถเปลี่ยนและหมุนฮุกได้
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับให้ความร้อนน้ำมันที่มีความหนืดต่ำ เช่น น้ำมันพืช และน้ำมันเครื่อง (น้ำมันหล่อลื่น)

ฮีทเตอร์ท่อกลมสำหรับให้ความร้อนน้ำมันโดยจุ่มลงไปในของเหลว

ฮีทเตอร์จุ่มสำหรับน้ำมัน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เฟสเดียว รุ่น B2-C สำหรับน้ำมัน

ฮีทเตอร์จุ่มสำหรับน้ำมัน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สามเฟส รุ่น B สำหรับน้ำมัน

Drawing และรายละเอียดจำเพาะของฮีทเตอร์จุ่มสำหรับน้ำมัน

ฮีทเตอร์จุ่มสำหรับน้ำมัน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของเฟสเดียว รุ่น B2-C สำหรับน้ำมัน

ฮีทเตอร์จุ่มสำหรับน้ำมัน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของสามเฟส รุ่น B สำหรับน้ำมัน

(หน่วย: มม.)

รหัสสินค้าแรงดันไฟฟ้าปริมาณการให้ความร้อนABCEจำนวนการม้วนเส้นผ่านศูนย์กลางของปลอกหุ้มปลั๊ก
มี
ความยาวของมือจับเส้นผ่านศูนย์กลางของมือจับ
ONH110100 V1 kW500⌀10090362⌀12มี98 L⌀40
ONH210200 V1 kW500⌀10090362⌀12ไม่มี98 L⌀40
ONH220200 V2 kw700⌀100130724⌀12ไม่มี98 L⌀40
ONH230200 V3 kw800⌀1002501306⌀12ไม่มี98 L⌀40

เฟสเดียวสำหรับน้ำมัน (วัสดุปลอกหุ้ม: SUS304)

(หน่วย: มม.)

รหัสสินค้าแรงดันไฟฟ้าปริมาณการให้ความร้อนABCจำนวนการม้วนเส้นผ่านศูนย์กลางของปลอกหุ้มปลั๊ก
มี
ความยาวของมือจับเส้นผ่านศูนย์กลางของมือจับ
ONH310200 V1 kW450⌀702002⌀9ไม่มี95 L⌀40
ONH320200 V2 kw650⌀702353⌀9ไม่มี95 L⌀40
ONH330200 V3 kw750⌀902553⌀9ไม่มี95 L⌀40
ONH350200 V5 kw950⌀1403153⌀12ไม่มี145 L⌀47

สามเฟสสำหรับน้ำมัน (วัสดุปลอกหุ้ม: เหล็กกล้า + ชุบนิกเกิล)

(หน่วย: มม.)

รหัสสินค้าแรงดันไฟฟ้าปริมาณการให้ความร้อนABCจำนวนการม้วนเส้นผ่านศูนย์กลางของปลอกหุ้มปลั๊ก
มี
รหัสสินค้า
ONH110
ONH210
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)

฿ 9,136.49

IMMERSION HEATER 1 ชิ้น 3 วัน 100

฿ 9,136.49

IMMERSION HEATER 1 ชิ้น 3 วัน 200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความจุสูงสุด (ช่วง)(W) 1000 การจัดหมวดหมู่ ตัวเครื่อง หลักของ เครื่องทำความร้อน กำลังการผลิตจัดอันดับ(W) 1000
1 เฟส/ 3 เฟส 1P เส้นผ่านศูนย์กลาง เปลือก(mm) 12
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .