(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฮีทเตอร์ยางซิลิโคนบางและนุ่ม
[คุณสมบัติ]
· มีความแข็งแรงเชิงกลและยืดหยุ่นดีเยี่ยม และใช้ได้กับส่วนที่โค้งงอที่มีขนาดเล็กมาก
· ใช้ได้กับส่วนที่โค้งงอเล็กมากได้
· มีความแข็งแรงเชิงกลและยืดหยุ่นดีเยี่ยม เนื่องจากใช้สายลวดที่พันเกลียวด้วยใยแก้วเป็นอุปกรณ์ทำความร้อน
· ทำจากยางซิลิโคนที่ทนต่อความชื้นและสารเคมีได้ดีเยี่ยม
· และยางซิลิโคนยังเสริมใยแก้วเพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นฉนวนได้ดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
· ใช้ให้ความร้อนแก่พื้นผิวที่เป็นเพลทโลหะในอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องวิเคราะห์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (ช่วง) (มิลลิเมตร) | กำลังการผลิตจัดอันดับ (W) | กำลังการผลิตจัดอันดับ (W) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,864.16 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | Up to 100 | Up to 69 | 25 | 25 | ||
฿ 1,762.13 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | Up to 100 | Up to 69 | 50 | 25 | ||
฿ 1,975.33 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | Up to 100 | 70 to 124 | 75 | 25 | ||
฿ 2,217.99 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | Up to 100 | 70 to 124 | 100 | 25 | ||
฿ 2,611.82 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | Up to 100 | 125 to 260 | 125 | 25 | ||
฿ 2,807.95 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | Up to 100 | 125 to 260 | 150 | 25 | ||
฿ 3,067.67 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | Up to 100 | 125 to 260 | 175 | 25 | ||
฿ 3,310.32 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | Up to 100 | 125 to 260 | 200 | 25 | ||
฿ 1,762.13 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | Up to 100 | Up to 69 | 50 | 51 | ||
฿ 2,217.99 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | Up to 100 | 70 to 124 | 100 | 51 | ||
฿ 2,825.01 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | Up to 100 | 125 to 260 | 150 | 51 | ||
฿ 3,311.10 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | Up to 100 | 125 to 260 | 200 | 51 | ||
฿ 3,724.51 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | Up to 100 | 125 to 260 | 250 | 51 | ||
฿ 4,239.37 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | Up to 100 | 300 to 525 | 300 | 51 | ||
฿ 4,784.39 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | Up to 100 | 300 to 525 | 350 | 51 | ||
฿ 5,239.72 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | Up to 100 | 300 to 525 | 400 | 51 | ||
฿ 1,878.39 ฿ 1,081.95 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Up to 100 | 70 to 124 | 75 | 76 | ||
฿ 2,794.78 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | Up to 100 | 125 to 260 | 150 | 76 | ||
฿ 3,482.53 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | Up to 100 | 125 to 260 | 225 | 76 | ||
฿ 5,027.13 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | Up to 100 | 300 to 525 | 375 | 76 | ||
฿ 5,814.12 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | Up to 100 | 300 to 525 | 450 | 76 | ||
฿ 6,631.27 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | Up to 100 | 300 to 525 | 525 | 76 | ||
฿ 7,388.11 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | Up to 100 | 550 or more | 600 | 76 | ||
฿ 2,120.36 ฿ 1,160.69 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 101 to 200 | 70 to 124 | 100 | 102 | ||
฿ 3,311.10 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 101 to 200 | 125 to 260 | 200 | 102 | ||
฿ 4,240.13 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 101 to 200 | 300 to 525 | 300 | 102 | ||
฿ 5,238.95 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 101 to 200 | 300 to 525 | 400 | 102 | ||
฿ 6,358.38 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 101 to 200 | 300 to 525 | 500 | 102 | ||
฿ 7,388.11 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 101 to 200 | 550 or more | 600 | 102 | ||
฿ 8,387.70 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 101 to 200 | 550 or more | 700 | 102 | ||
฿ 9,447.58 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 101 to 200 | 550 or more | 800 | 102 | ||
฿ 2,612.59 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 101 to 200 | 125 to 260 | 125 | 127 | ||
฿ 3,725.27 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 101 to 200 | 125 to 260 | 250 | 127 | ||
฿ 5,027.13 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 101 to 200 | 300 to 525 | 375 | 127 | ||
฿ 6,359.14 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 101 to 200 | 300 to 525 | 500 | 127 | ||
฿ 7,661.00 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 101 to 200 | 550 or more | 625 | 127 | ||
฿ 8,901.80 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 101 to 200 | 550 or more | 750 | 127 | ||
฿ 10,174.27 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 101 to 200 | 550 or more | 875 | 127 | ||
฿ 2,794.78 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 101 to 200 | 125 to 260 | 150 | 127 | ||
฿ 4,240.13 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 101 to 200 | 300 to 525 | 300 | 152 | ||
฿ 5,874.43 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 101 to 200 | 300 to 525 | 450 | 152 | ||
฿ 8,871.65 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 101 to 200 | 550 or more | 750 | 152 | ||
฿ 10,422.28 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 101 to 200 | 550 or more | 900 | 152 | ||
฿ 12,110.86 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 101 to 200 | 550 or more | 1050 | 152 | ||
฿ 13,754.68 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 101 to 200 | 550 or more | 1200 | 152 |
กำลังโหลด …
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°ค) | 260 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 120 | ประเภท | ตัวเครื่อง หลักของ เครื่องทำความร้อน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง