(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฮีทเตอร์ยางเรียวบาง น้ำหนักเบา และยืดหยุ่น โดยมีอุปกรณ์ทำความร้อนเชื่อมติดกับชั้นฉนวนความร้อนทั้งสองด้าน (ยางซิลิโคน)
[คุณสมบัติ]
· เรียวบางมาก ด้วยความหนาสูงสุด 1 มม. จึงเพิ่มอุณภูมิได้อย่างรวดเร็ว
· ฮีทเตอร์ที่มีการกระจายความร้อนอย่างรวดเร็ว ให้ความร้อนสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพในการทำความร้อนสูง
· ใช้บอดี้ของอุปกรณ์ทำความร้อนที่ผลิตด้วยดีไซน์ที่มีความหนาแน่นของกำลังไฟฟ้าที่แม่นยำและเทคโนโลยีการแกะสลักขั้นสูง
· มีฮีทเตอร์หลายวงจรได้ในพื้นผิวฮีทเตอร์เดียวกัน
· ออกแบบได้อย่างอิสระ เช่น ตั้งการไล่ระดับอุณหภูมิได้ตามการใช้งาน
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับฉนวนความร้อนของอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เข็มฉีดยาและอุปกรณ์สำหรับรักษาอุณหภูมิเลือดให้อยู่ในระดับที่ต้องการ อุปกรณ์ถ่ายภาพอินฟราเรด และเครื่องมือวัด
รหัสสินค้า |
---|
SAM0310 |
SAM0320 |
SAM0330 |
SAM0510 |
SAM05102 |
SAM0520 |
SAM05202 |
SAM0530 |
SAM0710 |
SAM0720 |
SAM0730 |
SAM0740 |
SAM1010 |
SAM10102 |
SAM1020 |
SAM10202 |
SAM1510 |
SAM1520 |
SAM1530 |
SAM1540 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (ช่วง) (มิลลิเมตร) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | กำลังการผลิตจัดอันดับ (W) | กำลังการผลิตจัดอันดับ (W) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,256.18 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 3 วัน | Up to 100 | 100 | Up to 69 | 30 | 100 | ||
฿ 1,435.52 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 101 to 200 | 100 | Up to 69 | 60 | 200 | ||
฿ 1,685.68 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 201 or more | 100 | 70 to 124 | 90 | 300 | ||
฿ 1,322.29 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 3 วัน | Up to 100 | 100 | Up to 69 | 50 | 100 | ||
฿ 1,478.53 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | Up to 100 | 200 | Up to 69 | 50 | 100 | ||
฿ 1,524.00 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 101 to 200 | 100 | 70 to 124 | 100 | 200 | ||
฿ 1,714.70 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 101 to 200 | 200 | 70 to 124 | 100 | 200 | ||
฿ 1,981.28 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 201 or more | 100 | 70 to 124 | 120 | 300 | ||
฿ 1,494.20 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 3 วัน | Up to 100 | 100 | 70 to 124 | 70 | 100 | ||
฿ 1,994.80 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 101 to 200 | 100 | 125 to 260 | 140 | 200 | ||
฿ 2,305.14 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 201 or more | 100 | 125 to 260 | 200 | 300 | ||
฿ 2,659.40 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 201 or more | 100 | 125 to 260 | 250 | 400 | ||
฿ 1,480.85 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | Up to 100 | 100 | 70 to 124 | 100 | 100 | ||
฿ 1,715.48 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 6 วัน | Up to 100 | 200 | 70 to 124 | 100 | 100 | ||
฿ 2,290.41 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 101 to 200 | 100 | 125 to 260 | 200 | 200 | ||
฿ 2,774.39 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 101 to 200 | 200 | 125 to 260 | 200 | 200 | ||
฿ 2,025.04 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 3 วัน | Up to 100 | 100 | 125 to 260 | 150 | 100 | ||
฿ 2,872.81 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 101 to 200 | 100 | 300 to 525 | 300 | 200 | ||
฿ 3,796.50 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 201 or more | 100 | 300 to 525 | 400 | 300 | ||
฿ 4,297.89 | SILICONE RUBBER HEATER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 201 or more | 100 | 550 or more | 550 | 400 |
กำลังโหลด …
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°ค) | 230 | ประเภท | ตัวเครื่อง หลักของ เครื่องทำความร้อน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง