1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
T-35 เทอร์โมคัปเปิล, T-35 สายดิน

T-35 เทอร์โมคัปเปิล, T-35 สายดิน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,169.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ที่ ขดลวด เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K ถูกแทรกลงใน สายยาง โลหะ เปลือก ทนความร้อน (SUS316) ซึ่งจะถูกเติมและปิดผนึกด้วย ฉนวนไฟฟ้า อนินทรีย์ (แมกนีเซีย เครื่องฟอก สูง)
·ประเภทสายดินเชื่อมไปยังส่วนหนึ่งของ เปลือก

รหัสสินค้า
T35101
T35102
T35103
T35105
T351010
T35161
T35162
T35163
T35165
T351610
T35231
T35232
T35233
T35235
T352310
T35321
T35322
T35323
T35325
T353210
T35481
T35482
T35483
T35485
T354810
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ โพรบวัด d
(Ø)
ป้องกัน ขดลวด สายนำไฟฟ้า เลือก L
(มิลลิเมตร)

฿ 1,169.67

CONTROLLER 1 ชิ้น 3 วัน -~ 6501100

฿ 1,260.12

CONTROLLER 1 ชิ้น 3 วัน -~ 6501200

฿ 1,433.80

CONTROLLER 1 ชิ้น 3 วัน -~ 6501300

฿ 1,612.46

CONTROLLER 1 ชิ้น 3 วัน -~ 6501500

฿ 2,159.82

CONTROLLER 1 ชิ้น 6 วัน -~ 65011000

฿ 1,229.97

CONTROLLER 1 ชิ้น 3 วัน -~ 6501.6100

฿ 1,376.51

CONTROLLER 1 ชิ้น 3 วัน -~ 6501.6200

฿ 1,573.71

CONTROLLER 1 ชิ้น 3 วัน -~ 6501.6300

฿ 1,791.56

CONTROLLER 1 ชิ้น 3 วัน -~ 6501.6500

฿ 2,180.84

CONTROLLER 1 ชิ้น 3 วัน -~ 6501.61000

฿ 1,327.22

CONTROLLER 1 ชิ้น 3 วัน -~ 7502.3100

฿ 1,446.71

CONTROLLER 1 ชิ้น 16 วัน -~ 7502.3200

฿ 1,791.56

CONTROLLER 1 ชิ้น 3 วัน -~ 7502.3300

฿ 2,068.60

CONTROLLER 1 ชิ้น 6 วัน -~ 7502.3500

฿ 2,823.93

CONTROLLER 1 ชิ้น 3 วัน -~ 7502.31000

฿ 1,388.27

CONTROLLER 1 ชิ้น 3 วัน -~ 7503.2100

฿ 1,668.68

CONTROLLER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10~ 7503.2200

฿ 1,819.00

CONTROLLER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10~ 7503.2300

฿ 1,823.99

CONTROLLER 1 ชิ้น 3 วัน -~ 7503.2500

฿ 2,511.87

CONTROLLER 1 ชิ้น 13 วัน -~ 7503.21000

฿ 1,548.90

CONTROLLER 1 ชิ้น 3 วัน -~ 8004.8100

฿ 1,705.69

CONTROLLER 1 ชิ้น 3 วัน -~ 8004.8200

฿ 1,891.52

CONTROLLER 1 ชิ้น 6 วัน -~ 8004.8300

฿ 2,207.38

CONTROLLER 1 ชิ้น 6 วัน -~ 8004.8500

฿ 3,024.53

CONTROLLER 1 ชิ้น 3 วัน -~ 8004.81000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัตถุการวัด อุณหภูมิ ชนิด เทอร์โมคัปเปิล ประเภท เทอร์โมคัปเปิล K
เปลือก ป้องกัน วัสดุ สายยาง สเตนเลส โครงสร้าง เทอร์โมคัปเปิล ประเภทสายดิน สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
จำนวนองค์ประกอบ 1 เปลือก ป้องกัน รูปทรง สายยาง แบบตรง รูปทรง เทอร์มินอล สายนำไฟฟ้า ออก ชนิดตรง/ จอบ หางปลา
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ขดลวด สายนำไฟฟ้า กระจกทนความร้อน ความยาวสายไฟ F(ม.) 2