(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบาและทนทาน
· เคสมีน้ำหนักเบาและทนทานเนื่องจากเป็นวัสดุอลูมิเนียมอัลลอยทั่วไป
· ทิศทางการติดตั้งอิสระ
· ติดตั้งได้อย่างง่ายดายในทุกทิศทาง
· เสียงรบกวนต่ำ ประสิทธิภาพสูง
· ใช้เฟืองดอกจอกแบบบิดเกลียวในการหุ้มผิวสำเร็จหลังการอบร้อนเพื่อให้การทำงานราบรื่น
· ไม่ต้องซ่อมบำรุง
· ใช้งานได้ในระยะยาวเนื่องจากสินค้าแช่อยู่ในจาระบีคุณภาพสูง
· สำหรับสินค้าพิเศษ
· ใช้สแตนเลสเมื่อต้องการให้มีความต้านทานหน้าสัมผัสเพลา
รหัสสินค้า |
---|
TB12-2-2 |
TB12-3-2 |
TB17-2-1 |
TB17-2-2 |
TB17-3-2 |
TB20-2-1 |
TB20-2-2 |
TB20-3-1 |
TB20-3-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | อัตราส่วนลด | เส้นผ่านศูนย์กลาง แกน (φ) | ตำแหน่ง เพลา เอาต์พุต | หมายเลข รุ่น (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) | การจัดเรียง แกน (ทิศทางการหมุน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,811.61 | MAS BEVEL GEAR BOX BVGTB | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 11 | ด้านขวา | 12(11) | 2 | ||
฿ 8,845.92 | MAS BEVEL GEAR BOX BVGTB | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 11 | สองเพลา / ด้านซ้ายและด้านขวาของเพลา เอาต์พุต | 12(11) | 3 | ||
฿ 10,559.20 | MAS BEVEL GEAR BOX BVGTB | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 16 | ด้านขวา | 17(16) | 2 | ||
฿ 11,107.99 | MAS BEVEL GEAR BOX BVGTB | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 16 | ด้านขวา | 17(16) | 2 | ||
฿ 12,392.66 | MAS BEVEL GEAR BOX BVGTB | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 16 | สองเพลา / ด้านซ้ายและด้านขวาของเพลา เอาต์พุต | 17(16) | 3 | ||
฿ 18,857.78 | MAS BEVEL GEAR BOX BVGTB | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 1 | 19 | ด้านขวา | 20(19) | 2 | ||
฿ 19,798.54 | MAS BEVEL GEAR BOX BVGTB | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 19 | ด้านขวา | 20(19) | 2 | ||
฿ 20,501.53 | MAS BEVEL GEAR BOX BVGTB | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 1 | 19 | สองเพลา / ด้านซ้ายและด้านขวาของเพลา เอาต์พุต | 20(19) | 3 | ||
฿ 22,265.45 | MAS BEVEL GEAR BOX BVGTB | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 19 | สองเพลา / ด้านซ้ายและด้านขวาของเพลา เอาต์พุต | 20(19) | 3 |
กำลังโหลด …
Class ติดตั้ง | ด้วย ขา | ชนิด | เกลียว เฟืองดอกจอก | มีหรือไม่มี มอเตอร์ | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เพลา เอาต์พุต | ตัน | ทิศทาง ตามแนวแกน | แกนตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง