(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตัวซับแรงกระแทกอเนกประสงค์ที่มี 3 ฟังก์ชั่น: ใช้เป็นสปริง ใช้ดูดซับแรงกระแทก และใช้เป็นตลับลูกปืน
· DR-S จะมีเปลือกนอกและเปลือกใจทำจากเหล็กกล้า
รหัสสินค้า |
---|
DR-S-11X20 |
DR-S-11X30 |
DR-S-15X40 |
DR-S-18X30 |
DR-S-27X40 |
DR-S-38X60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ ก (มิลลิเมตร) | มิติ L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 987.54 | MIP ROSTA SUSPENSION UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 20 | ||
฿ 100.00 | MIP ROSTA SUSPENSION UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 20 | 30 | ||
฿ 100.00 | MIP ROSTA SUSPENSION UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 27 | 40 | ||
฿ 1,510.79 | MIP ROSTA SUSPENSION UNIT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 32 | 30 | ||
฿ 100.00 | MIP ROSTA SUSPENSION UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 45 | 40 | ||
฿ 3,193.83 | MIP ROSTA SUSPENSION UNIT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 60 | 60 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อื่น ๆ | สเปค | บอดี้หลักของยูนิตรองน้ำหนัก | วัสดุ เปลือกนอก | แท่งเหลี่ยมเหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ของเปลือกชั้นใน | รูเหลี่ยมเหล็กกล้า | มุม บิดที่อนุญาต(องศา) | 30 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง