(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตัวซับแรงกระแทกอเนกประสงค์ที่มีสามฟังก์ชั่น: ใช้เป็นสปริง ใช้ดูดซับแรงกระแทก และใช้เป็นตลับลูกปืน
DK-S จะมีเปลือกนอกทำจากอลูมิเนียมอัลลอย และเปลือกในทำจากเหล็กกล้า
รหัสสินค้า |
---|
DK-S-11X20 |
DK-S-15X40 |
DK-S-18X30 |
DK-S-18X50 |
DK-S-27X40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (φ) | มิติ L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | MIP ROSTA SUSPENSION UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 28 | 20 | ||
฿ 100.00 | MIP ROSTA SUSPENSION UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 36 | 40 | ||
฿ 1,748.17 | MIP ROSTA SUSPENSION UNIT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 45 | 30 | ||
฿ 2,211.00 | MIP ROSTA SUSPENSION UNIT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 45 | 50 | ||
฿ 100.00 | MIP ROSTA SUSPENSION UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 62 | 40 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อื่น ๆ | สเปค | บอดี้หลักของยูนิตรองน้ำหนัก | วัสดุ เปลือกนอก | แท่งกลมอลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ของเปลือกชั้นใน | รูเหลี่ยมเหล็กกล้า | มุม บิดที่อนุญาต(องศา) | 30 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง