(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืน/รองลื่น มีโครงสร้างซึ่งรวม ตลับลูกปืนเม็ดกลม เชิงมุมแถวเดียวไว้ที่ด้านหลัง (DB) และวงแหวนด้านในและด้านนอกถูก แบบรวม ด้วยกัน
[คุณสมบัติ]
· มุม หน้าสัมผัส คือ 25°
· สามารถรับ โหลดไฟฟ้า ใน ตลับลูกปืนเรเดียล และ โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน ได้ทั้งสองทิศทาง และยังมีความสามารถในการรับ พิกัดน้ำหนัก สำหรับ โหลดไฟฟ้า โมเมนต์
· ตลับลูกปืน/รองลื่น นี้ยังมีอยู่ในประเภทที่ปิดสนิทหรือประเภท โล่กำบัง และ โหลดไฟฟ้า ที่กำหนดจะเปลี่ยนไปเมื่อเปรียบเทียบกับประเภทเปิด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เครื่องมือกล
· กลไก ฟีดสกรู
· ชุดรับปลายเพลาบอลสกรู
มีโครงสร้างที่รวม ตลับลูกปืนเม็ดกลม เชิงมุมแถวเดียวไว้ที่ด้านหลัง (DB) และวงแหวนด้านในและด้านนอกถูก แบบรวม ด้วยกัน และ มุม หน้าสัมผัส คือ 25° สามารถรับ โหลดไฟฟ้า ใน ตลับลูกปืนเรเดียล และ ตามแนวแกน ได้ทั้งสองทิศทาง และยังมี โหลดไฟฟ้า รับ พิกัดน้ำหนัก สำหรับ โหลดไฟฟ้า โมเมนต์ นอกจากนี้ ตลับลูกปืน/รองลื่น นี้ยังมีอยู่ในประเภทที่ปิดสนิทหรือประเภท โล่กำบัง (ดูรูปด้านล่าง) และ โหลดไฟฟ้า ที่กำหนดจะเปลี่ยนไปเมื่อเปรียบเทียบกับประเภทเปิด
ตลับลูกปืนเม็ดกลม สองแถว
แบบเปิด, แบบ โล่กำบัง ลด์, ไม่สัมผัส ซีล แบบไม่ หน้าสัมผัส , แบบ ซีล หน้าสัมผัส
โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านล่างแสดงประเภทตัวยึด มาตรฐาน สำหรับ ตลับลูกปืนเม็ดกลม เชิงมุม
การจัดหมวดหมู่ | ชุด ตลับลูกปืน/รองลื่น | รีเทนเนอร์ งานขึ้นรูป เรซิ่น | รีเทนเนอ กดอัด | รีเทนเนอ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร |
---|---|---|---|---|
แถวคู่ | 52 | — | 5200S to 5217S | — |
53 | — | 5302S to 5314S | — |
* รี งานขึ้นรูป นเนอร์ เรซิ่น ไม่สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงเกิน 120°C เนื่องจากคุณสมบัติของ วัสดุ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทตลับลูกปืน | ประเภท วงแหวนนอก | ความละเอียดแม่นยำ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | แรงพลวัตประเมิน (N) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดที่อนุญาต (รอบต่อนาที) | ทิศทางการโหลด | ขนาดมาตรฐาน | ประเภทรีเทนเนอร์ | ซีล สัญลักษณ์ โล่กำบัง | สัญลักษณ์ มุม หน้าสัมผัส | โหลด เครื่องหมาย พรีโหลด | สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ | สัญลักษณ์ของ รูปทรง แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น | สัญลักษณ์ จาระบี | สัญลักษณ์การกวาดล้างภายใน / พรีโหลด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 430.00 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทเปิด | แบน | เกรด 0 | 10 | 30 | 14.3 | 7150 | 17000 | ตลับลูกปืนเรเดียล | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | A | - | - | - | - | - | ||
฿ 539.76 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ยาง ปิดผนึก | แบน | เกรด 0 | 10 | 30 | 14.3 | 7150 | 15000 | ตลับลูกปืนเรเดียล / แรงดึง | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | LLD | C | - | - | - | 2AS | - | ||
฿ 463.75 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มีสองชิลด์ | แบน | เกรด 0 | 10 | 30 | 14.3 | 7150 | 17000 | ตลับลูกปืนเรเดียล / แรงดึง | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | ZZ | C | - | - | - | 2AS | - | ||
฿ 733.34 | NTN | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | ประเภทเปิด | แบน | เกรด 0 | 12 | 32 | 15.9 | 10500 | 15000 | ตลับลูกปืนเรเดียล | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 498.33 | NTN | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | ประเภทเปิด | แบน | เกรด 0 | 15 | 35 | 15.9 | 11700 | 13000 | ตลับลูกปืนเรเดียล | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | A | - | - | - | - | - | ||
฿ 483.54 | NTN ANGULAR CONTACT BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มีสองชิลด์ | แบน | เกรด 0 | 15 | 35 | 15.9 | 8500 | 13000 | ตลับลูกปืนเรเดียล / แรงดึง | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | ZZ | C | - | - | - | 2AS | - | ||
฿ 681.90 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ประเภทเปิด | แบน | เกรด 0 | 17 | 40 | 17.5 | 14600 | 11000 | ตลับลูกปืนเรเดียล | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | A | - | - | - | - | - | ||
฿ 700.00 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | ยาง ปิดผนึก | แบน | เกรด 0 | 17 | 40 | 17.5 | 12700 | 10000 | ตลับลูกปืนเรเดียล | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | LLD | C | - | - | - | 2AS | - | ||
฿ 762.95 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | มีสองชิลด์ | แบน | เกรด 0 | 17 | 40 | 17.5 | 12700 | 11000 | ตลับลูกปืนเรเดียล | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | ZZ | C | - | - | - | 2AS | - | ||
฿ 613.33 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | ประเภทเปิด | แบน | เกรด 0 | 20 | 47 | 20.6 | 19600 | 10000 | ตลับลูกปืนเรเดียล | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | A | - | - | - | - | - | ||
฿ 856.99 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | มีสองชิลด์ | แบน | เกรด 0 | 20 | 47 | 20.6 | 15900 | 10000 | ตลับลูกปืนเรเดียล | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | ZZ | C | - | - | - | 2AS | - | ||
฿ 894.63 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภทเปิด | แบน | เกรด 0 | 25 | 52 | 20.6 | 21300 | 8500 | ตลับลูกปืนเรเดียล | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | A | - | - | - | - | - | ||
฿ 100.00 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ประเภทเปิด | แบน | เกรด 0 | 25 | 52 | 20.6 | 16900 | 8500 | ตลับลูกปืนเรเดียล / แรงดึง | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | A | C2 | - | - | - | C2 | ||
฿ 1,138.35 ฿ 631.10 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ยาง ปิดผนึก | แบน | เกรด 0 | 25 | 52 | 20.6 | 16900 | 7500 | ตลับลูกปืนเรเดียล | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | LLD | C | - | - | - | 2AS | - | ||
฿ 906.67 ฿ 561.86 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มีสองชิลด์ | แบน | เกรด 0 | 25 | 52 | 20.6 | 16900 | 8500 | ตลับลูกปืนเรเดียล | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | ZZ | C | - | - | - | 2AS | - | ||
฿ 725.00 ฿ 645.47 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภทเปิด | แบน | เกรด 0 | 30 | 62 | 23.8 | 29600 | 7100 | ตลับลูกปืนเรเดียล | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | A | - | - | - | - | - | ||
฿ 100.00 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ประเภทเปิด | แบน | เกรด 0 | 30 | 62 | 23.8 | - | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | A | C3 | - | - | - | C3 | ||
฿ 1,247.94 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | มีสองชิลด์ | แบน | เกรด 0 | 30 | 62 | 23.8 | 25200 | 7100 | ตลับลูกปืนเรเดียล / แรงดึง | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | ZZ | C | - | - | - | 2AS | - | ||
฿ 1,343.24 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภทเปิด | แบน | เกรด 0 | 35 | 72 | 27 | 39000 | 6300 | ตลับลูกปืนเรเดียล | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | A | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,950.00 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ประเภทเปิด | แบน | เกรด 0 | 35 | 72 | 27 | 34000 | 6300 | ตลับลูกปืนเรเดียล | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | A | C3 | - | - | - | C3 | ||
฿ 100.00 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ยาง ปิดผนึก | แบน | เกรด 0 | 35 | 72 | 27 | - | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | LLD | C | - | - | - | 2AS | - | ||
฿ 1,476.20 ฿ 822.83 | ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มีสองชิลด์ | แบน | เกรด 0 | 35 | 72 | 27 | 34000 | 6300 | ตลับลูกปืนเรเดียล / แรงดึง | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | ZZ | C | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,525.50 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | มีสองชิลด์ | แบน | เกรด 0 | 35 | 72 | 27 | 34000 | 6300 | ตลับลูกปืนเรเดียล | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | ZZ | C | - | - | - | 2AS | - | ||
฿ 1,670.62 ฿ 898.79 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทเปิด | แบน | เกรด 0 | 40 | 80 | 30.2 | 44000 | 5600 | ตลับลูกปืนเรเดียล | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | A | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,656.12 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทเปิด | แบน | เกรด 0 | 40 | 80 | 30.2 | 36500 | 5600 | ตลับลูกปืนเรเดียล | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | A | C3 | - | - | - | C3 | ||
฿ 2,683.34 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ยาง ปิดผนึก | แบน | เกรด 0 | 40 | 80 | 30.2 | - | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | LLD | C | - | - | - | 2AS | - | ||
฿ 1,927.21 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | มีสองชิลด์ | แบน | เกรด 0 | 40 | 80 | 30.2 | 36500 | 5600 | ตลับลูกปืนเรเดียล | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | ZZ | C | - | - | - | 2AS | - | ||
฿ 1,895.95 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทเปิด | แบน | เกรด 0 | 45 | 85 | 30.2 | 49500 | 5000 | ตลับลูกปืนเรเดียล | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | A | - | - | - | - | - | ||
฿ 100.00 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ประเภทเปิด | แบน | เกรด 0 | 45 | 85 | 30.2 | 49500 | 5000 | ตลับลูกปืนเรเดียล | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | A | C3 | - | - | - | C3 | ||
฿ 2,197.45 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ประเภทเปิด | แบน | เกรด 0 | 50 | 90 | 30.2 | 53000 | 4800 | ตลับลูกปืนเรเดียล | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | A | - | - | - | - | - | ||
฿ 100.00 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ประเภทเปิด | แบน | เกรด 0 | 50 | 90 | 30.2 | 53000 | 4800 | ตลับลูกปืนเรเดียล / แรงดึง | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยกรงโลหะ | - | A | - | L1 | - | - | - | ||
฿ 3,767.00 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | ประเภทเปิด | พร้อมร่องแหวนยึด | เกรด 0 | 50 | 90 | 30.2 | 53000 | 4800 | ตลับลูกปืนเรเดียล / แรงดึง | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | A | - | - | NR | - | - | ||
฿ 2,349.50 ฿ 1,409.93 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทเปิด | แบน | เกรด 0 | 55 | 100 | 33.3 | 56000 | 4300 | ตลับลูกปืนเรเดียล | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | A | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,642.59 ฿ 1,489.10 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มีสองชิลด์ | แบน | เกรด 0 | 55 | 100 | 33.3 | - | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | ZZ | C | - | - | - | 2AS | - | ||
฿ 3,009.87 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ประเภทเปิด | แบน | เกรด 0 | 60 | 110 | 36.5 | 69000 | 3800 | ตลับลูกปืนเรเดียล | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | A | - | - | - | - | - | ||
฿ 100.00 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ประเภทเปิด | แบน | เกรด 0 | 60 | 110 | 36.5 | - | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | A | C3 | - | - | - | C3 | ||
฿ 3,610.05 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ประเภทเปิด | แบน | เกรด 0 | 65 | 120 | 38.1 | 76500 | 3600 | ตลับลูกปืนเรเดียล | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | A | - | - | - | - | - | ||
฿ 4,575.07 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ประเภทเปิด | แบน | เกรด 0 | 75 | 130 | 41.3 | 93500 | 3200 | ตลับลูกปืนเรเดียล | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | A | - | - | - | - | - | ||
฿ 7,267.97 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ประเภทเปิด | แบน | เกรด 0 | 80 | 140 | 44.4 | - | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | A | - | - | - | - | - | ||
฿ 100.00 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ประเภทเปิด | แบน | เกรด 0 | 85 | 150 | 49.2 | 116000 | 2800 | ตลับลูกปืนเรเดียล | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | A | - | - | - | - | - | ||
฿ 100.00 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | - | - | - | A | - | - | - | - | - | ||
฿ 100.00 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ตลับลูกปืนเรเดียล | - | - | - | A | - | - | - | - | - | ||
฿ 988.52 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ประเภทเปิด | แบน | เกรด 0 | 20 | 52 | 22.2 | 24600 | 9000 | ตลับลูกปืนเรเดียล | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | A | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,193.20 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ประเภทเปิด | แบน | เกรด 0 | 25 | 62 | 25.4 | 32500 | 7500 | ตลับลูกปืนเรเดียล | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | A | - | - | - | - | - | ||
฿ 975.00 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทเปิด | แบน | เกรด 0 | 30 | 72 | 30.2 | 40500 | 6300 | ตลับลูกปืนเรเดียล | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | A | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,394.88 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ประเภทเปิด | แบน | เกรด 0 | 30 | 72 | 30.2 | 39000 | 6300 | ตลับลูกปืนเรเดียล | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | A | C3 | - | - | - | C3 | ||
฿ 1,714.46 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | ประเภทเปิด | แบน | เกรด 0 | 35 | 80 | 34.9 | 51000 | 5600 | ตลับลูกปืนเรเดียล | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | A | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,416.67 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | ประเภทเปิด | แบน | เกรด 0 | 40 | 90 | 36.5 | 56500 | 5300 | ตลับลูกปืนเรเดียล | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | A | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,283.33 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ประเภทเปิด | พร้อมร่องแหวนยึด | เกรด 0 | 40 | 90 | 36.5 | 56500 | 5300 | ตลับลูกปืนเรเดียล / แรงดึง | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | A | - | - | NR | - | - | ||
฿ 2,568.43 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ประเภทเปิด | แบน | เกรด 0 | 45 | 100 | 39.7 | 68500 | 4500 | ตลับลูกปืนเรเดียล | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | A | - | - | - | - | - | ||
฿ 100.00 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ประเภทเปิด | พร้อมร่องแหวนยึด | เกรด 0 | 45 | 100 | 39.7 | 68500 | 4500 | ตลับลูกปืนเรเดียล / แรงดึง | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | A | - | - | NR | - | - | ||
฿ 2,493.33 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | ประเภทเปิด | แบน | เกรด 0 | 50 | 110 | 44.4 | 81500 | 4300 | ตลับลูกปืนเรเดียล | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | A | - | - | - | - | - | ||
฿ 100.00 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ประเภทเปิด | แบน | เกรด 0 | 50 | 110 | 44.4 | 81500 | 4300 | ตลับลูกปืนเรเดียล | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | A | C3 | - | - | - | C3 | ||
฿ 3,648.01 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ประเภทเปิด | แบน | เกรด 0 | 55 | 120 | 49.2 | 95000 | 3800 | ตลับลูกปืนเรเดียล | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | A | - | - | - | - | - | ||
฿ 100.00 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ประเภทเปิด | แบน | เกรด 0 | 55 | 120 | 49.2 | 95000 | 3800 | ตลับลูกปืนเรเดียล | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | A | C3 | - | - | - | C3 | ||
฿ 100.00 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ประเภทเปิด | พร้อมร่องแหวนยึด | เกรด 0 | 55 | 120 | 49.2 | 95000 | 3800 | ตลับลูกปืนเรเดียล / แรงดึง | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | A | - | - | NR | - | - | ||
฿ 4,737.63 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ประเภทเปิด | แบน | เกรด 0 | 60 | 130 | 54 | 125000 | 3400 | ตลับลูกปืนเรเดียล | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | A | - | - | - | - | - | ||
฿ 100.00 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ประเภทเปิด | แบน | เกรด 0 | 65 | 140 | 58.7 | 142000 | 3200 | ตลับลูกปืนเรเดียล | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | A | - | - | - | - | - | ||
฿ 100.00 | D_ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ประเภทเปิด | แบน | เกรด 0 | 70 | 150 | 63.5 | 159000 | 3000 | ตลับลูกปืนเรเดียล | ระบบ เมตริก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | A | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | ลูก หน้าสัมผัส เชิงมุม (สองแถว) | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | เหล็กกล้า | สเปค/สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | สองแถว | วัสดุในส่วนที่หมุน | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง