1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนทรงกระบอก (ตลับลูกปืนเรเดียล) (รหัสสินค้า)

CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น ดูรายละเอียดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
  • สาย ผลิตภัณฑ์ ค่อยๆ เปลี่ยนจากแบบเดิมเป็น ULTAGE (ด้วยความสามารถในการรับ พิกัดน้ำหนัก ที่สูงขึ้นและอายุการใช้งานที่ อายุการใช้งาน ขึ้น)
  • MISUMI มีจำหน่ายเพียงบางส่วนเท่านั้น โปรดใช้เกณฑ์การกรองเพื่อยืนยันรายละเอียด
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืน/รองลื่น มี รูปทรง เรียบง่ายซึ่งมี ลูกกลิ้ง ทรงกระบอกและ รางครอบสายไฟ หน้าสัมผัส กันเป็น เชิงเส้น
[คุณสมบัติ]
· มีความสามารถในการรับแรงตามแนวเส้นรัศมีที่มีขนาดใหญ่ได้สูง
· ความเสียดทานระหว่างองค์ประกอบการ การรีด และ หน้าแปลน ของ แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น มีขนาดเล็ก ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการหมุนด้วยความเร็วสูง
· มีตัวเลือกต่างๆ ให้เลือกตามการใช้งาน เช่น หน้าแปลน ทั้งด้านในและด้านนอก ไม่มี หน้าแปลน แยกประเภทได้ และสามารถรับ โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน ได้
[การใช้งาน]
· สำหรับ เครื่องมือกล มอเตอร์ ปั๊ม ฯลฯ

คุณสมบัติ

● เนื่องจากลูกกลิ้งและระนาบการเคลื่อนที่อยู่ในแนวสัมผัส จึงเป็นตลับลูกปืนที่มีความสามารถในการรับโหลดตามแนวรัศมีได้สูง

สเปค

● ซีล: ไม่มี
●เกรดความแม่นยำ: เกรด JIS B 1514 0
●ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -25 ถึง 120 °C

วัสดุ

● ตลับลูกปืนเหล็กชุบโครเมียม
รหัสสินค้า
N220
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
ความละเอียดแม่นยำ จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ สเปค/สิ่งแวดล้อม คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
สัญลักษณ์การกวาดล้างภายใน รูเพลา สัญลักษณ์ รูปแบบ สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ สเปค สัญลักษณ์ของ รูปทรง แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น เครื่องวัดความถี่ ปฏิวัติ
(รอบต่อนาที)
รู น้ำมัน วงแหวนนอก ประเภทความจุขนาดใหญ่ รูปทรง กระบอกสูบ (สัญลักษณ์ต่อท้าย: X)

฿ 6,495.24

CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS 1 ชิ้น 6 วัน 1010018034เกรด 0แถวเดียวมาตรฐาน183000CN (ค่าพิกัดความเผื่อปกติ)-N (ขอบคู่สำหรับแหวนด้านใน)NAปกติไม่มีสัญลักษณ์: รูกระบอกสูบเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน3800ปกติปกติNA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงแหวนครอบราง โรเลอร์ ทรงกระบอก ทิศทางการโหลด ตลับลูกปืนเรเดียล วัสดุของวงแหวนภายในและนอก เหล็กกล้า
วัสดุในส่วนที่หมุน เหล็กกล้า เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ปกติ การรวมกันของสองชิ้น ปกติ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน N220 ในชุด ตลับลูกปืนทรงกระบอก (ตลับลูกปืนเรเดียล)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
N205ET2X
N206ET2X
N207ET2X
N220G1
N221G1
N222G1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
ความละเอียดแม่นยำ จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ สเปค/สิ่งแวดล้อม คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
สัญลักษณ์การกวาดล้างภายใน รูเพลา สัญลักษณ์ รูปแบบ สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ สเปค สัญลักษณ์ของ รูปทรง แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น เครื่องวัดความถี่ ปฏิวัติ
(รอบต่อนาที)
รู น้ำมัน วงแหวนนอก ประเภทความจุขนาดใหญ่ รูปทรง กระบอกสูบ (สัญลักษณ์ต่อท้าย: X)

฿ 721.79

1 ชิ้น 3 วัน -255215เกรด 0แถวเดียวมาตรฐาน29300CN (ค่าพิกัดความเผื่อปกติ)-N (ขอบคู่สำหรับแหวนด้านใน)T2 (โฮลเดอร์ทำจากเรซิ่นขึ้นรูป)ปกติไม่มีสัญลักษณ์: รูกระบอกสูบเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน13000ปกติE (ประเภทความจุสูง)X ( เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. กระบอกสูบ )

฿ 738.47

1 ชิ้น 6 วัน 10306216เกรด 0แถวเดียวมาตรฐาน39000CN (ค่าพิกัดความเผื่อปกติ)-N (ขอบคู่สำหรับแหวนด้านใน)T2 (โฮลเดอร์ทำจากเรซิ่นขึ้นรูป)ปกติไม่มีสัญลักษณ์: รูกระบอกสูบเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน11000ปกติE (ประเภทความจุสูง)X ( เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. กระบอกสูบ )

฿ 1,032.96

1 ชิ้น 9 วัน 10357217เกรด 0แถวเดียวมาตรฐาน50500CN (ค่าพิกัดความเผื่อปกติ)-N (ขอบคู่สำหรับแหวนด้านใน)T2 (โฮลเดอร์ทำจากเรซิ่นขึ้นรูป)ปกติไม่มีสัญลักษณ์: รูกระบอกสูบเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน9500ปกติE (ประเภทความจุสูง)X ( เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. กระบอกสูบ )

฿ 100.00

1 ชิ้น ขอราคา 1010018034เกรด 0แถวเดียวมาตรฐาน183000CN (ค่าพิกัดความเผื่อปกติ)รูทรงกระบอกN (ขอบคู่สำหรับแหวนด้านใน)G1 (โฮลเดอร์ รูสี่เหลี่ยมทองเหลืองแรงดึงสูง)ปกติไม่มีสัญลักษณ์: รูกระบอกสูบเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน3800ปกติปกติNA

฿ 100.00

1 ชิ้น ขอราคา 1010519036เกรด 0แถวเดียวมาตรฐาน201000CN (ค่าพิกัดความเผื่อปกติ)รูทรงกระบอกN (ขอบคู่สำหรับแหวนด้านใน)G1 (โฮลเดอร์ รูสี่เหลี่ยมทองเหลืองแรงดึงสูง)ปกติไม่มีสัญลักษณ์: รูกระบอกสูบเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน3600ปกติปกติNA

฿ 100.00

1 ชิ้น ขอราคา 1011020038เกรด 0แถวเดียวมาตรฐาน240000CN (ค่าพิกัดความเผื่อปกติ)รูทรงกระบอกN (ขอบคู่สำหรับแหวนด้านใน)G1 (โฮลเดอร์ รูสี่เหลี่ยมทองเหลืองแรงดึงสูง)ปกติไม่มีสัญลักษณ์: รูกระบอกสูบเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน3400ปกติปกติNA