(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฟิตตื่งสวมเร็วสำหรับการหล่อเย็นแม่พิมพ์ ไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาบนดายหลังจากถอดปลั๊กออก
[คุณสมบัติ]
- ฟิตติ้งสวมเร็วสำหรับการหล่อเย็นแม่พิมพ์
- ของไหล 3 ประเภท: น้ำมันชนิดปานกลางที่มีความร้อน น้ำ (จืด) และอากาศ
- ไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาบนแม่พิมพ์หลังจากถอดปลั๊กออก
· ชนิดสต๊อปวาล์วในตัวจะป้องกันไม่ให้น้ำอุ่นไหลออกเมื่อเสียบปลั๊กหรือถอดปลั๊กออก
รหัสสินค้า |
---|
AK08-01S |
AK08-02S |
AK10-01S |
AK10-02S |
AK10-03S |
AK10-04S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 147.48 ฿ 54.33 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/8 | ||
฿ 158.32 ฿ 59.67 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/4 | ||
฿ 174.19 ฿ 70.02 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/8 | ||
฿ 119.95 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/4 | ||
฿ 195.10 ฿ 83.13 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3/8 | ||
฿ 167.44 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1/2 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ตัวผู้แบบตรง | ชนิดสกรู | R |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(℃) | 0 to 120 | บังคับของเหลว | น้ำและอากาศ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง