(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อุปกรณ์สัมผัสเดียวสำหรับแม่พิมพ์หล่อเย็นไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาบน แม่พิมพ์ หลังจากถอดปลั๊กออก
รหัสสินค้า |
---|
ASC10-01F01 |
ASC10-01F02 |
ASC10-01F03 |
ASC10-02F01 |
ASC10-02F02 |
ASC10-02F03 |
ASC10-03F01 |
ASC10-03F02 |
ASC10-03F03 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | ขนาดเกลียวด้านเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 748.00 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1/8 | 1/8 | ||
฿ 754.49 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1/4 | 1/8 | ||
฿ 762.23 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3/8 | 1/8 | ||
฿ 766.32 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1/8 | 1/4 | ||
฿ 773.42 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1/4 | 1/4 | ||
฿ 781.00 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3/8 | 1/4 | ||
฿ 818.79 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1/8 | 3/8 | ||
฿ 825.44 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1/4 | 3/8 | ||
฿ 833.02 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3/8 | 3/8 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | เพศหญิง | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | R | ประเภทของสกรูด้านเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | Rc | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(℃) | 0 to 120 |
บังคับของเหลว | น้ำและอากาศ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง