(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบสัมผัสเดียวสำหรับการ หล่อ เย็นของ แม่พิมพ์ไม่มีการคาดคะเนบน แม่พิมพ์ หลังจากถอดปลั๊กออก
[คุณสมบัติ]
· One-touch ที่ ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับการ หล่อ เย็น แม่พิมพ์
·ของเหลวที่ใช้งานได้มี 3 ประเภท:น้ำมันร้อน น้ำ (สด) และอากาศ
·ไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาบน แม่พิมพ์ หลังจากถอดปลั๊กออก
·สต็อป วาล์ว แบบฝัง ช่วยป้องกันการไหลของน้ำอุ่นเมื่อเสียบหรือถอดปลั๊กออก
รหัสสินค้า |
---|
ASC10-01FP |
ASC10-02FP |
ASC10-03FP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 605.93 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1/8 | ||
฿ 624.63 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1/4 | ||
฿ 676.35 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3/8 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง | การใช้งาน | อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ แม่พิมพ์ | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | แบบตรง |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 120 | สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) | 8 | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 | Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง