(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไม่ใช้โลหะที่มีทองแดงเป็นส่วนประกอบ เหมาะสำหรับมาตรการแก้ไขความเข้มข้นโอโซนต่ำ
[คุณสมบัติ]
· สมบูรณ์แบบเมื่อใช้ในงานที่ต้องการความแข็งแรงและใช้ในสภาพที่ไวต่อการกัดกร่อน
· ตัวบอดี้ ใช้โลหะที่เป็นสแตนเลสชนิดพิเศษ ซึ่งมีความทนทานต่อการกัดกร่อน เทียบเท่า SUS303 (Cr19 – 21%; Mo1.5 – 2.5% สแตนเลส)
· ไม่ใช้โลหะที่ทำจากทองแดง
· ยาง HNBR ถูกใช้เป็นวัสดุในการผลิตยางซีลโดยเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการในการลดความเข้มข้นของโอโซน
รหัสสินค้า |
---|
SPV4 |
SPV6 |
SPV8 |
SPV10 |
SPV12 |
SPV16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 389.79 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 4 | ||
฿ 447.54 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | 6 | ||
฿ 502.11 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | 8 | ||
฿ 617.60 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | 10 | ||
฿ 760.54 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | 12 | ||
฿ 906.18 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | 16 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง