(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไม่ใช้โลหะที่มีทองแดงเป็นส่วนประกอบ เหมาะสำหรับมาตรการแก้ไขความเข้มข้นโอโซนต่ำ
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ที่ต้องการความแข็งแกร่งสูง
· ตัวเครื่องโลหะทำจากสเตนเลสชนิดพิเศษที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อนเทียบเท่ากับ SUS303 (สเตนเลส Cr19 - 21%, Mo1.5 - 2.5%)
· ไม่ใช้โลหะที่ทำจากทองแดง
· ยาง HNBR ถูกใช้เป็นวัสดุในการผลิตยางซีลโดยเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการในการลดความเข้มข้นของโอโซน
รหัสสินค้า |
---|
SPKD6-4-01 |
SPKD8-4-02 |
SPKD8-6-02 |
SPKD10-8-03 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2 (φ) | ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,064.92 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 4 | 1/8 | ||
฿ 1,141.97 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 4 | 1/4 | ||
฿ 1,217.66 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 6 | 1/4 | ||
฿ 1,492.37 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 8 | 3/8 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู แยก | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | สกรู ยึดหลายจุด | แยก สาม | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 | R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง