1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้ง SUS304, มีความทนทานต่อการกัดกร่อน, ข้อต่อยูเนี่ยน แบบตรง ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน

ข้อต่อฟิตติ้ง SUS304, มีความทนทานต่อการกัดกร่อน, ข้อต่อยูเนี่ยน แบบตรง ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,164.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมทางเคมี ที่ต้องการความแข็งแกร่ง

รหัสสินค้า
PG6-4SUS
PG8-6SUSSALE
PG10-8SUS
PG12-10SUS
PG16-12SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2
(φ)

฿ 1,164.69

FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 64

฿ 1,231.71

฿ 669.43

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 86

฿ 1,566.24

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 108

฿ 1,868.90

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 1210

฿ 2,229.68

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 1612

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสม
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน สหภาพ เส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่าง ข้อต่อยูเนี่ยนตรง อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60