1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับความต้านทานการกัดกร่อนข้อต่อ SUS304 ข้อศอกสาขา

สำหรับความต้านทานการกัดกร่อนข้อต่อ SUS304 ข้อศอกสาขา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,333.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หากต้องการความแข็งแรงให้เหมาะสมที่สุดสำหรับบรรยากาศทางเคมี

รหัสสินค้า
PAX4-01SUS
PAX4-02SUS
PAX4-M5SUS
PAX4-M6SUS
PAX6-01SUS
PAX6-02SUS
PAX6-03SUS
PAX6-M5SUS
PAX6-M6SUS
PAX8-01SUS
PAX8-02SUS
PAX8-03SUS
PAX10-01SUS
PAX10-02SUS
PAX10-03SUS
PAX10-04SUS
PAX12-02SUS
PAX12-03SUS
PAX12-04SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1

฿ 1,333.94

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 4R1/8

฿ 1,448.90

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 4R1/4

฿ 1,333.94

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 4MM5×0.8

฿ 1,333.94

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 4MM6×1

฿ 1,470.97

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 6R1/8

฿ 1,528.65

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 6R1/4

฿ 1,586.32

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 6R3/8

฿ 1,470.97

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 6MM5×0.8

฿ 1,470.97

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 6MM6×1

฿ 1,607.61

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 8R1/8

฿ 1,607.61

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 8R1/4

฿ 1,665.29

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 8R3/8

฿ 2,116.65

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 10R1/8

฿ 2,116.65

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 10R1/4

฿ 2,116.65

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 10R3/8

฿ 2,173.16

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 10R1/2

฿ 2,314.45

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 12R1/4

฿ 2,314.45

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 12R3/8

฿ 2,314.45

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 12R1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู แยก ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสม
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด สกรู ยึดหลายจุด แยก ข้อต่องอ อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60