1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับ ความทนทานต่อการกัดกร่อน, ข้อต่อ SUS316, หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมแบบตรง

FITTING

สำหรับ ความทนทานต่อการกัดกร่อน, ข้อต่อ SUS316, หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมแบบตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 551.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
▪ ใช้ SUS316 ที่ทนทานต่อการเกิดสนิมได้ดีเยี่ยม กับชิ้นส่วนโลหะทั้งหมดของวัสดุ
· FKM ถูกใช้ใน ซีล
ชิ้นส่วนที่ใช้งานได้ต้องไม่สัมผัสกับจาระบี
▪ เป็นไปตามกฎหมายสุขาภิบาลอาหารของญี่ปุ่น
· มีการเพิ่มสเปคบรรจุภัณฑ์สำหรับห้องปลอดเชื้อ

รหัสสินค้า
SSOC6-M5 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 551.97

฿ 320.14

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสม
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS316 การใช้งาน อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / การกระจายไฟฟ้าสถิตย์และ ป้องกันไฟฟ้าสถิต / อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ แม่พิมพ์ / ทนความร้อน / ทนความเย็น วัสดุส่วนเกลียว SUS316
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -15:: 120 สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) 6 สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 M
ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 M5×0.8 สเปค แพ็คเกจ สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ สเปค สารหล่อลื่น ไม่มี สเปคน้ำมัน
ส สเปค ซีล ส่วน เกลียว สเปค มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SSOC6-M5 ในชุด สำหรับ ความทนทานต่อการกัดกร่อน, ข้อต่อ SUS316, หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมแบบตรง