1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ความทนทานต่อการกัดกร่อน ข้อต่อฟิตติ้งและข้อต่องอ

ความทนทานต่อการกัดกร่อน ข้อต่อฟิตติ้งและข้อต่องอ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 684.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบวันทัช ใช้วัสดุ SUS316 เพื่อความ ทนทานต่อการกัดกร่อนที่ดีเลิศ
[คุณสมบัติ]
· โลหะทุกส่วนใช้วัสดุ SUS316 เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนที่ดีเลิศ
· ชิ้นส่วนที่ใช้ทั้งหมดถูกออกแบบให้ทนน้ำมันตามข้อกำหนดของกฎหมายด้านสุขอนามัยอาหารของญี่ปุ่น
· ส่วนซีลใช้วัสดุ FKM
· ผลิตภัณฑ์ผ่านการทำความสะอาดด้วยลมสะอาด แล้วบรรจุในห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO class 6)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· อุปกรณ์สำหรับแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์และกระบวนการผลิตแบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้ การควบคุมอุณหภูมิของแม่พิมพ์และแม่พิมพ์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ฯลฯ
· ใช้ในงานด้านเคมี, การแพทย์, อาหารและยา ฯลฯ

สเปคข้อต่อฟิตติ้งท่อสเตนเลส SUS316 - ข้อต่องอ

ลักษณะภายนอกของข้อต่องอ

ลักษณะภายนอกของข้อต่องอ

ดรออิ้งบอกขนาดของ ข้อต่องอ (เกลียวเมตริก)

ดรออิ้งบอกขนาดของ ข้อต่องอ (เกลียวเมตริก)

ดรออิ้งบอกขนาดของ ข้อต่องอ (สำหรับเกลียวเทเปอร์)

ดรออิ้งบอกขนาดของ ข้อต่องอ (สำหรับเกลียวเทเปอร์)

ของไหลที่ใช้งานได้: อากาศ, น้ำ (ดูเงื่อนไข *), อื่น ๆ (ดูเงื่อนไข *)
แรงดันใช้งานสูงสุด: 1.0 MPa
ความดันสุญญากาศใช้งาน: -100 kPa
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -15 ถึง + 120°C (ไม่มีการจับตัวเป็นน้ำแข็ง)

  • * เมื่อของเหลวที่ใช้เป็นน้ำหรือสารเคมีอื่นๆ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  1. 1. เมื่อใช้น้ำหรือของเหลวอื่นๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ความดัน กระชากอยู่ต่ำกว่า แรงดันใช้งานสูงสุด
  2. 2. ให้แน่ใจว่าได้ใช้ แหวนอินเสิร์ท เมื่อใช้น้ำหรือของเหลวอื่นๆ
  3. 3. สำหรับสารเคมี ก๊าซ แบบผสม ฯลฯ การปฏิบัติตาม สเปค อาจแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งาน ดังนั้นโปรดตรวจสอบก่อนใช้งาน

ขนาดที่รองรับการใช้งาน
ขนาดท่อ
ขนาดเกลียวเมตริก: ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.), ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.), ø8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.), ø10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.), ø12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.), ø16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.)
ขนาดเกลียว
เกลียวเมตริก : M5 × 0.8
เกลียวท่อทรงเรียว : R1/ 8, R1/ 4, R3/ 8, R1/ 2

รูปแบบเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ
øD
RABLCหกเหลี่ยม
H
øPEพื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล
(มม.2 )
น้ำหนัก
(กรัม)
SSL4-M5 (4) (6)4M5 × 0.831718.918.4109.822.4312
SSL4-01 (4) (5) (6)R1/881919.93.814
SSL6-M5 (4) (6)6M5 × 0.831921.919.61211.823.6318
SSL6-01 (4) (5) (6)R1/8820.522.411.819
SSL6-02 (4) (5) (6)R1/4112322.9141026
SSL8-01 (4) (5) (6)8R1/882325.921.91413.826.42126
SSL8-02 (4) (5) (6)R1/4112520.530
SSL10-02 (4) (5) (6)10R1/41128.530.925.51716.830.52842
SSL10-03 (4) (5) (6)R3/81230.649
SSL12-03 (4) (5) (6)12R3/8123033.627.42119.833.45265
SSL12-04 (4) (5) (6)R1/2153435.72249.585
SSL16-04 (4) (5) (6)16R1/2153639.732.72423.740.768.899

หน่วย: มม.

  • * ขนาดของเกลียวเทเปอร์แบบ L เป็นขนาดอ้างอิงหลังจากขันให้แน่นด้วยสกรู
  • * สำหรับ (4) ในรูปแบบคำสั่งซื้อ ระบุเป็น -X หากต้องการสเปคจาระบีฟลูออรีนเคมี
  • * สำหรับ (5) ในรูปแบบคำสั่งซื้อ ระบุเป็น -TP หากต้องการสเปค มีเทปซีล
  • * สำหรับ (6) ในรูปแบบคำสั่งซื้อ ระบุเป็น -C หากต้องการสเปคบรรจุผลิตภัณฑ์ในห้องคลีนรูม
รหัสสินค้า
SSL4-M5SALE
SSL6-01SALE
SSL6-02SALE
SSL6-M5SALE
SSL8-01SALE
SSL8-02SALE
SSL10-02SALE
SSL10-03SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1

฿ 691.17

฿ 398.39

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4MM5×0.8

฿ 684.39

฿ 410.29

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6R1/8

฿ 794.00

฿ 423.04

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6R1/4

฿ 780.72

฿ 445.17

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6MM5×0.8

฿ 890.31

฿ 534.36

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8R1/8

฿ 896.53

฿ 491.57

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8R1/4

฿ 1,060.73

฿ 671.12

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10R1/4

฿ 1,176.64

฿ 672.92

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10R3/8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสม
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS316 การใช้งาน อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / การกระจายไฟฟ้าสถิตย์และ ป้องกันไฟฟ้าสถิต / อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ แม่พิมพ์ / ทนความร้อน / ทนความเย็น วัสดุส่วนเกลียว SUS316
การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่องอ ข้อศอก ข้อศอก เกลียวนอก อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -15:: 120
สเปค แพ็คเกจ สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ สเปค สารหล่อลื่น ไม่มี สเปคน้ำมัน ส สเปค ซีล ส่วน เกลียว สเปค มาตรฐาน