(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัวเครื่องหลัก และแหวนปลดล็อคทำจากทองเหลือง เพื่อการหน่วงการติดไฟ และต้านทานสะเก็ดไฟที่เหนือกว่า
รหัสสินค้า |
---|
KY4 |
KY4-F |
KY6 |
KY6-F |
KY8 |
KY8-F |
KY10 |
KY10-F |
KY12 |
KY12-F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 460.85 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | 0~ 100 | 4 | ||
฿ 480.76 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | 0~ 120 | 4 | ||
฿ 768.39 | FITTING | 5 ชิ้น | 3 วัน | 0~ 100 | 6 | ||
฿ 510.91 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | 0~ 120 | 6 | ||
฿ 556.33 ฿ 331.57 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0~ 100 | 8 | ||
฿ 603.79 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | 0~ 120 | 8 | ||
฿ 639.97 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | 0~ 100 | 10 | ||
฿ 773.64 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | 0~ 120 | 10 | ||
฿ 792.40 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | 0~ 100 | 12 | ||
฿ 952.04 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | 0~ 120 | 12 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง | การใช้งาน | การกระจายไฟฟ้าสถิตย์และ ป้องกันไฟฟ้าสถิต / ความต้านทานสปัตเตอร์ / ทนความร้อน | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยน Y |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง