1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่องอท่อทองเหลืองยูเนี่ยน ทนสะเก็ดไฟ ไม่มีฝาครอบ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ข้อต่องอท่อทองเหลืองยูเนี่ยน ทนสะเก็ดไฟ ไม่มีฝาครอบ
  • ข้อต่องอท่อทองเหลืองยูเนี่ยน ทนสะเก็ดไฟ ไม่มีฝาครอบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 172.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่องอทองเหลืองยูเนี่ยน สำหรับทนสะเก็ดไฟ (ไม่มีฝาปิด)
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่องหลัก และแหวนปลดทำจากทองเหลือง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางท่อในสภาพแวดล้อมที่เกิดประกายไฟหรือสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง

● รายการการเลือกฟิตติ้งสวมเร็วของ Pisco PDF (แคตตาล็อก) คำแนะนำในการเลือกใช้งาน เชื่อมต่ออย่างรวดเร็วของ ฟิตติ้ง

รหัสสินค้า
KV4-1
KV4-1-F
KV6-1
KV6-1-F
KV8-1
KV8-1-F
KV10-1
KV10-1-F
KV12-1
KV12-1-F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)

฿ 187.98

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1004

฿ 182.25

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1204

฿ 172.60

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1006

฿ 233.87

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 1206

฿ 255.89

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 0~ 1008

฿ 299.44

FITTING 10 ชิ้น 14 วัน 0~ 1208

฿ 274.03

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0~ 10010

฿ 321.55

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 12010

฿ 470.59

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 0~ 10012

฿ 440.96

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 0~ 12012

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง การใช้งาน การกระจายไฟฟ้าสถิตย์และ ป้องกันไฟฟ้าสถิต / ความต้านทานสปัตเตอร์ / ทนความร้อน ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน