(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัวเครื่องหลักและแหวนปลดทำจากทองเหลืองเพื่อการหน่วงไฟและความต้านทานการสปัตเตอริงที่เหนือกว่า
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 222.05 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | 0~ 100 | 4 | R | 1/8 | ||
฿ 248.58 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | 0~ 120 | 4 | R | 1/8 | ||
฿ 232.31 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | 0~ 100 | 4 | R | 1/4 | ||
฿ 258.84 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | 0~ 120 | 4 | R | 1/4 | ||
฿ 241.95 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | 0~ 100 | 4 | M | M5×0.8 | ||
฿ 272.11 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | 0~ 120 | 4 | M | M5×0.8 | ||
฿ 303.03 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | 0~ 100 | 6 | R | 1/8 | ||
฿ 281.75 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | 0~ 120 | 6 | R | 1/8 | ||
฿ 325.41 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | 0~ 100 | 6 | R | 1/4 | ||
฿ 292.01 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | 0~ 120 | 6 | R | 1/4 | ||
฿ 359.90 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | 0~ 100 | 6 | R | 3/8 | ||
฿ 308.29 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | 0~ 120 | 6 | R | 3/8 | ||
฿ 268.49 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | 0~ 100 | 6 | M | M5×0.8 | ||
฿ 305.28 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | 0~ 120 | 6 | M | M5×0.8 | ||
฿ 346.83 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | 0~ 100 | 8 | R | 1/8 | ||
฿ 331.81 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | 0~ 120 | 8 | R | 1/8 | ||
฿ 360.47 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | 0~ 100 | 8 | R | 1/4 | ||
฿ 334.82 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | 0~ 120 | 8 | R | 1/4 | ||
฿ 400.08 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | 0~ 100 | 8 | R | 3/8 | ||
฿ 354.72 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | 0~ 120 | 8 | R | 3/8 | ||
฿ 354.72 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | 0~ 100 | 10 | R | 1/8 | ||
฿ 437.94 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | 0~ 120 | 10 | R | 1/8 | ||
฿ 486.15 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | 0~ 100 | 10 | R | 1/4 | ||
฿ 447.59 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | 0~ 120 | 10 | R | 1/4 | ||
฿ 499.78 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | 0~ 100 | 10 | R | 3/8 | ||
฿ 451.21 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | 0~ 120 | 10 | R | 3/8 | ||
฿ 543.40 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | 0~ 100 | 10 | R | 1/2 | ||
฿ 476.11 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | 0~ 120 | 10 | R | 1/2 | ||
฿ 609.54 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | 0~ 100 | 12 | R | 1/4 | ||
฿ 578.06 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | 0~ 120 | 12 | R | 1/4 | ||
฿ 618.64 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | 0~ 100 | 12 | R | 3/8 | ||
฿ 578.99 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | 0~ 120 | 12 | R | 3/8 | ||
฿ 659.21 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | 0~ 100 | 12 | R | 1/2 | ||
฿ 594.77 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | 0~ 120 | 12 | R | 1/2 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู แยก | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง | การใช้งาน | การกระจายไฟฟ้าสถิตย์และ ป้องกันไฟฟ้าสถิต / ความต้านทานสปัตเตอร์ / ทนความร้อน | สกรู ยึดหลายจุด | ข้อต่อสามทางที |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง