(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้ง ต่อเชื่อมด่วนสำหรับท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ทั่วไป
·ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
·หลังการติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมนำออกของตัวเรซินได้ (สินค้าบางรายการ)
·รองรับท่อกระจายลมจากส่วนกลาง
· นอกจากนี้ยังมี สเปคสีเทาอ่อน และสเปคบรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม ก็มีให้เลือกเช่นกัน
· สเปค บรรจุภัณฑ์ ห้องคลีนรูม ใช้จาระบีฟลูออรีน
· หลังจากทำความสะอาดด้วยอากาศบริสุทธิ์ บรรจุในห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO class 6)
ลักษณะภายนอกของข้อต่อฟิตติ้งท่อทองเหลือง - ข้อต่องอ - ไม่มีฝาครอบ
ดรออิ้งบอกขนาดของ ข้อต่อฟิตติ้งท่อทองเหลือง - ข้อต่องอ - ไม่มีฝาครอบ
(เกลียวเมตริก)
ดรออิ้งบอกขนาดของ ข้อต่อฟิตติ้งท่อทองเหลือง - ข้อต่องอ - ไม่มีฝาครอบ
(สำหรับเกลียวท่อทรงเรียว)
ของไหลที่ใช้งานได้ : อากาศ, น้ำ (ดูเงื่อนไข * 1), น้ำมันถ่ายเทความร้อน (ดูเงื่อนไข * 2)
แรงดันใช้งานสูงสุด : 1.0 MPa
ความดันสุญญากาศใช้งาน: -100 kPa
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน : ข้อกำหนด HNBR : 0 ถึง 100°C, ข้อกำหนด FKM: 0 ถึง 120°C (ไม่มีการจับตัวเป็นน้ำแข็ง)
รูปแบบ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ øD | R | A | B | L | øP | ปลายท่อ C | E | หกเหลี่ยม H | เส้นผ่านศูนย์กลางรูออริฟิส (φmm) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KL4-M5-1□ | 4 | M5 × 0.8 | 3 | 19.8 | 22.1 | 10.5 | 14.5 | 17.6 | 10 | 1.8 | 17 |
KL4-01-1□ | R1/8 | 8 | 22.8 | 24.1 | 2.5 | 20 | |||||
KL4-02-1□ | R1/4 | 11 | 25.8 | 25 | 14 | 29 | |||||
KL6-M5-1□ | 6 | M5 × 0.8 | 3 | 22 | 25.3 | 12.5 | 16.6 | 20.2 | 12 | 1.8 | 24 |
KL6-01-1□ | R1/8 | 8 | 25 | 27.3 | 4 | 27 | |||||
KL6-02-1□ | R1/4 | 11 | 28 | 28.2 | 14 | 35 | |||||
KL6-03-1□ | R3/8 | 12 | 29.8 | 29.7 | 17 | 47 | |||||
KL8-01-1□ | 8 | R1/8 | 8 | 28 | 31.3 | 14.5 | 17.7 | 22.3 | 14 | 6 | 34 |
KL8-02-1□ | R1/4 | 11 | 31 | 32.2 | 40 | ||||||
KL8-03-1□ | R3/8 | 12 | 32.8 | 33.7 | 17 | 53 | |||||
KL10-01-1□ | 10 | R1/8 | 8 | 32.5 | 37.8 | 18.5 | 20 | 26.1 | 17 | 6 | 62 |
KL10-02-1□ | R1/4 | 11 | 35.5 | 38.7 | 8 | 64 | |||||
KL10-03-1□ | R3/8 | 12 | 36.5 | 39.4 | 73 | ||||||
KL10-04-1□ | R1/2 | 15 | 39.5 | 40.6 | 22 | 99 | |||||
KL12-02-1□ | 12 | R1/4 | 11 | 37.5 | 42.2 | 21.5 | 22.6 | 29.7 | 21 | 8 | 100 |
KL12-03-1□ | R3/8 | 12 | 38.5 | 42.9 | 9 | 106 | |||||
KL12-04-1□ | R1/2 | 15 | 41.5 | 44.1 | 22 | 121 |
หน่วย: มม.
ขนาดเกลียวเมตริก (มม.): φ4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.), φ6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) φ8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.), φ10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.), φ12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.)
เกลียวเมตริก | M5 × 0.8 |
---|---|
เกลียวท่อทรงเรียว | R1/8, R1/4, R3/8, R1/2 |
คำเตือน
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานนอกผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในซีรีส์ โปรดสอบถามเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์นี้นอกเหนือจากการใช้งานที่ระบุ
คำเตือน
1. ขันน็อตกั้นของ the Bulkhead Union (PM), Bulkhead Union P (PMP) และ ข้อต่องอ Bulkhead Union (PML) ภายในช่วงแรงบิดกระชับที่ระบุ
ค่าแรงบิดน็อตกั้น
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ขนาดของข้อต่อฟิตติ้ง | แรงบิดขันแน่น | |
---|---|---|---|
ข้อต่อลมยูเนี่ยน Bulkhead (PM) | ยึดผ่านผนังแบบยูเนี่ยนท่อตรง(PMP), ยึดผ่านผนังแบบยูเนี่ยนท่องอ 90 องศา(PML) | ||
ข้อต่อฟิตติ้ง | 4 | 12.0 ถึง 14.0 N·m | 0.4 ถึง 0.6 N·m |
6 | 18.0 ถึง 21.0 N·m | 0.9 ถึง 1.1 N·m | |
8 | 18.0 ถึง 21.0 N·m | 1.1 ถึง 1.3 N·m | |
10 | 19.0 ถึง 21.0 N·m | 2.3 ถึง 2.7 N·m | |
12 | 19.0 ถึง 21.0 N·m | 2.7 ถึง 3.3 N·m | |
16 | 42.0 ถึง 54.0 N·m | - |
2. นอกจากนี้ หากน้ำมันยึดติดกับพื้นผิว ส่วนที่ยึดแน่นอาจคลายออก เมื่อขันน็อตยึดให้แน่น อาจเสี่ยงต่อการทำให้ตัวที่ขันแน่นบิดเบี้ยวได้
3. อุปกรณ์ท่อลมมีไว้สำหรับใช้กับท่อที่ต่ออยู่ ดังนั้น หากใช้ลมโดยไม่ได้ต่อกับท่อ เช่น สำหรับการชะล้าง ปลอกยางยืดอาจหลุดออกจากผลิตภัณฑ์
ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิต สำหรับข้อควรระวัง และหมายเหตุสำคัญอื่นๆ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ซีล | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 190.52 ฿ 117.57 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [H-NBR] HNBR | 0~ 100 | 4 | R | 1/8 | ||
฿ 182.25 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | [ยางฟลูออโร] FKM | 0~ 120 | 4 | R | 1/8 | ||
฿ 219.44 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | [H-NBR] HNBR | 0~ 100 | 4 | R | 1/4 | ||
฿ 192.51 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | [ยางฟลูออโร] FKM | 0~ 120 | 4 | R | 1/4 | ||
฿ 185.87 | FITTING | 10 ชิ้น | 6 วัน | [H-NBR] HNBR | 0~ 100 | 4 | M | M5×0.8 | ||
฿ 205.77 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | [ยางฟลูออโร] FKM | 0~ 120 | 4 | M | M5×0.8 | ||
฿ 211.48 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [H-NBR] HNBR | 0~ 100 | 6 | R | 1/8 | ||
฿ 282.19 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ยางฟลูออโร] FKM | 0~ 120 | 6 | R | 1/8 | ||
฿ 236.69 ฿ 119.58 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [H-NBR] HNBR | 0~ 100 | 6 | R | 1/4 | ||
฿ 255.08 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | [ยางฟลูออโร] FKM | 0~ 120 | 6 | R | 1/4 | ||
฿ 273.29 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | [H-NBR] HNBR | 0~ 100 | 6 | R | 3/8 | ||
฿ 219.04 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | [ยางฟลูออโร] FKM | 0~ 120 | 6 | R | 3/8 | ||
฿ 231.78 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | [H-NBR] HNBR | 0~ 100 | 6 | M | M5×0.8 | ||
฿ 215.42 ฿ 133.45 | FITTING | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ยางฟลูออโร] FKM | 0~ 120 | 6 | M | M5×0.8 | ||
฿ 225.61 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [H-NBR] HNBR | 0~ 100 | 8 | R | 1/8 | ||
฿ 327.48 | FITTING | 10 ชิ้น | 3 วัน | [ยางฟลูออโร] FKM | 0~ 120 | 8 | R | 1/8 | ||
฿ 268.55 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [H-NBR] HNBR | 0~ 100 | 8 | R | 1/4 | ||
฿ 332.13 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ยางฟลูออโร] FKM | 0~ 120 | 8 | R | 1/4 | ||
฿ 302.29 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | [H-NBR] HNBR | 0~ 100 | 8 | R | 3/8 | ||
฿ 252.20 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | [ยางฟลูออโร] FKM | 0~ 120 | 8 | R | 3/8 | ||
฿ 366.58 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [H-NBR] HNBR | 0~ 100 | 10 | R | 1/8 | ||
฿ 305.28 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | [ยางฟลูออโร] FKM | 0~ 120 | 10 | R | 1/8 | ||
฿ 322.59 ฿ 169.71 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [H-NBR] HNBR | 0~ 100 | 10 | R | 1/4 | ||
฿ 403.57 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ยางฟลูออโร] FKM | 0~ 120 | 10 | R | 1/4 | ||
฿ 379.35 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [H-NBR] HNBR | 0~ 100 | 10 | R | 3/8 | ||
฿ 452.90 | FITTING | 10 ชิ้น | 3 วัน | [ยางฟลูออโร] FKM | 0~ 120 | 10 | R | 3/8 | ||
฿ 421.14 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | [H-NBR] HNBR | 0~ 100 | 10 | R | 1/2 | ||
฿ 340.13 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | [ยางฟลูออโร] FKM | 0~ 120 | 10 | R | 1/2 | ||
฿ 443.38 | FITTING | 10 ชิ้น | 3 วัน | [H-NBR] HNBR | 0~ 100 | 12 | R | 1/4 | ||
฿ 536.52 ฿ 233.01 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ยางฟลูออโร] FKM | 0~ 120 | 12 | R | 1/4 | ||
฿ 455.51 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [H-NBR] HNBR | 0~ 100 | 12 | R | 3/8 | ||
฿ 536.52 ฿ 305.33 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ยางฟลูออโร] FKM | 0~ 120 | 12 | R | 3/8 | ||
฿ 548.33 | FITTING | 1 ชิ้น | 30 วัน | [H-NBR] HNBR | 0~ 100 | 12 | R | 1/2 | ||
฿ 410.06 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | [ยางฟลูออโร] FKM | 0~ 120 | 12 | R | 1/2 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง | การใช้งาน | การกระจายไฟฟ้าสถิตย์และ ป้องกันไฟฟ้าสถิต / ความต้านทานสปัตเตอร์ / ทนความร้อน | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่องอ |
ข้อศอก | ข้อศอก เกลียวนอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง