1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อท่องอหักศอกสำหรับทนสะเก็ดไฟ

ข้อต่อท่องอหักศอกสำหรับทนสะเก็ดไฟ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 133.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้เรซิ่น ทนไฟ
· คุณสมบัติทนสะเก็ดไฟ (ประกายไฟ) ที่เหนือกว่า (เทียบเท่า V-0*)
· * UL94 V-0: มาตรฐานที่ประกาศใช้โดยสถาบันทดสอบเอกชนของอเมริกา (ก่อตั้งโดยผู้รับรับประกันอัคคีภัยชาวอเมริกัน) ซึ่งจัดอันดับวัสดุดับไฟด้วยตนเองตามสี่ระดับ: V-0, V-1, V-2 และ HB โดยที่ V-0 เป็นระดับที่ยากที่สุดที่จะบรรลุ
· พร้อมฝาครอบแหวนปลด
· ป้องกันความล้มเหลวในการทำงานของวงแหวนปลดที่เกิดจากสะเก็ดไฟ

รหัสสินค้า
PL4-01V-0
PL4-02V-0
PL4-M5V-0
PL4-M6V-0
PL6-01V-0
PL6-02V-0
PL6-03V-0
PL8-01V-0SALE
PL8-02V-0SALE
PL10-01V-0
PL10-02V-0
PL10-03V-0
PL10-04V-0
PL12-02V-0
PL12-03V-0
PL12-04V-0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1

฿ 133.03

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 4R1/8

฿ 154.57

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 4R1/4

฿ 148.07

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 4MM5×0.8

฿ 152.64

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 4MM6×1

฿ 134.71

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน 6R1/8

฿ 206.32

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน 6R1/4

฿ 197.43

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 6R3/8

฿ 219.48

฿ 91.55

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8R1/8

฿ 230.32

฿ 87.45

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8R1/4

฿ 183.10

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน 10R1/8

฿ 183.41

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน 10R1/4

฿ 187.67

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10R3/8

฿ 309.72

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 10R1/2

฿ 290.00

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 12R1/4

฿ 297.54

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 12R3/8

฿ 327.47

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 12R1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความหน่วงไฟ เรซิ่น (เทียบเท่า ul94 v-0) การใช้งาน ความต้านทานสปัตเตอร์ การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่องอ
ข้อศอก ข้อศอก เกลียวนอก อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60