(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งข้อต่องอสวมเร็วแบบวันทัช สำหรับชิ้นส่วนที่มีการแกว่งและการหมุนในระบบท่อนิวเมติกส์ทั่วไป
[คุณสมบัติ]
· มีตลับลูกปืนในชิ้นส่วนหมุนช่วยให้ใช้งานในชิ้นส่วนที่มีการหมุนและการแกว่งได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· อุปกรณ์ท่อสำหรับชิ้นส่วนหมุน
· อุปกรณ์สำหรับกระบวนการผลิตสารกึ่งตัวนำ
ลักษณะภายนอกของข้อต่อหมุน
Drawing ระบุขนาดของข้อต่องอ
ของเหลวที่ใช้งานได้ : อากาศ
แรงดันใช้งานสูงสุด: 1.0 MPa
ความดันสุญญากาศใช้งาน: -100 kPa
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: 0 ถึง 60°C (ไม่มีการจับตัวเป็นน้ำแข็ง)
ขนาดที่รองรับการใช้งาน
ขนาดท่อ
ขนาดมิลลิเมตร: ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.), ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.), ø8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.), ø10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.), ø12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.)
ขนาดเกลียวนิ้ว: φ1/ 4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว), φ5/ 16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/16 นิ้ว), φ3/ 8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/ 8in)
ขนาดเกลียว
เกลียวเมตริก : M5 × 0.8, M6 × 1
เกลียวท่อทรงเรียว : R1/ 8, R1/ 4, R3/ 8, R1/ 2
รูปแบบ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ øD | R | A | B | L | φp | ปลายท่อ C | E | หกเหลี่ยม H | ความเร็วในการหมุนที่อนุญาต (ขั้นต่ำ-1 ) | แรงบิดหมุน (N·cm) | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (มม.2 ) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL4-M5 | 4 | M5 × 0.8 | 3 | 20.5 | 22.5 | 10 | 14.9 | 19.7 | 12 | 500 | 0.6 | 1.5 | 13 |
RL4-M6 | M6 × 1 | 4 | 21.5 | 4 | 14 | ||||||||
RL4-01 | R1/8 | 8 | 22 | 23 | 2.9 | 15 | |||||||
RL6-M5 | 6 | M5 × 0.8 | 3 | 23.3 | 26.5 | 12.5 | 17 | 22.8 | 14 | 500 | 1.2 | - | 20 |
RL6-M6 | M6 × 1 | 4 | 24.3 | 6.1 | |||||||||
RL6-01 | R1/8 | 8 | 24 | 26.2 | 7.5 | 19 | |||||||
RL6-02 | R1/4 | 11 | 26 | 24 | |||||||||
RL8-01 | 8 | R1/8 | 8 | 31.5 | 34.7 | 14.5 | 18.2 | 25.7 | 17 | 400 | 1.5 | 16.5 | 35 |
RL8-02 | R1/4 | 11 | 30.5 | 31.7 | 33 | ||||||||
RL8-03 | R3/8 | 12 | 31.4 | 41 | |||||||||
RL10-01 | 10 | R1/8 | 8 | 35.3 | 40 | 17.5 | 20.7 | 29.5 | 22 | 300 | 2 | 22 | 61 |
RL10-02 | R1/4 | 11 | 38.3 | 41 | 21 | 67 | |||||||
RL10-03 | R3/8 | 12 | 36.3 | 38.7 | 30 | 63 | |||||||
RL10-04 | R1/2 | 15 | 38.8 | 39.3 | 24 | 79 | |||||||
RL12-02 | 12 | R1/4 | 11 | 41 | 45.5 | 21 | 23.4 | 32.7 | 24 | 250 | 2.5 | 42.5 | 84 |
RL12-03 | R3/8 | 12 | 41.5 | 45.7 | 85 | ||||||||
RL12-04 | R1/2 | 15 | 43.8 | 91 | |||||||||
RL1/4-01 | 1/4 | R1/8 | 8 | 24 | 26.2 | 12.5 | 17 | 22.8 | 14 | 500 | 1.2 | 7.5 | 19 |
RL1/4-02 | R1/4 | 11 | 26 | 24 | |||||||||
RL5/16-01 | 5/16 | R1/8 | 8 | 31.5 | 34.7 | 14.5 | 18.2 | 25.7 | 17 | 400 | 1.5 | 16.5 | 35 |
RL5/16-02 | R1/4 | 11 | 30.5 | 31.7 | 33 | ||||||||
RL5/16-03 | R3/8 | 12 | 31.4 | 41 | |||||||||
RL3/8-03 | 3/8 | R3/8 | 12 | 36.3 | 38.7 | 17.5 | 20.7 | 29.5 | 22 | 300 | 2 | 30 | 63 |
RL3/8-04 | R1/2 | 15 | 38.3 | 39.3 | 79 |
หน่วย: มม.
รหัสสินค้า |
---|
RL1/4-01 |
RL1/4-02 |
RL3/8-03 |
RL3/8-04 |
RL4-01 |
RL4-M5 |
RL4-M6 |
RL5/16-01 |
RL5/16-02 |
RL5/16-03 |
RL6-01 |
RL6-02 |
RL6-M5 |
RL6-M6 |
RL8-01 |
RL8-02 |
RL8-03 |
RL10-01 |
RL10-02 |
RL10-03 |
RL10-04 |
RL12-02 |
RL12-03 |
RL12-04 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 512.08 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 6.35 | R | 1/8 | ||
฿ 520.57 | PISCO | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 6.35 | R | 1/4 | ||
฿ 1,011.40 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 9.53 | R | 3/8 | ||
฿ 1,039.14 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 9.53 | R | 1/2 | ||
฿ 506.48 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | R | 1/8 | ||
฿ 506.34 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | M | M5×0.8 | ||
฿ 522.69 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 4 | M | M6×1 | ||
฿ 650.78 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 7.94 | R | 1/8 | ||
฿ 650.78 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 7.94 | R | 1/4 | ||
฿ 650.78 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 7.94 | R | 3/8 | ||
฿ 534.83 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | R | 1/8 | ||
฿ 535.59 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | R | 1/4 | ||
฿ 534.98 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | M | M5×0.8 | ||
฿ 520.05 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6 | M | M6×1 | ||
฿ 675.81 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | R | 1/8 | ||
฿ 675.66 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | R | 1/4 | ||
฿ 676.72 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | R | 3/8 | ||
฿ 963.48 ฿ 569.80 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | R | 1/8 | ||
฿ 1,041.58 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | R | 1/4 | ||
฿ 1,040.98 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | R | 3/8 | ||
฿ 1,058.27 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | R | 1/2 | ||
฿ 1,101.40 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | R | 1/4 | ||
฿ 1,016.31 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12 | R | 3/8 | ||
฿ 1,143.31 ฿ 642.20 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 12 | R | 1/2 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | สำหรับชิ้นส่วนสั่นชิ้นส่วน แกนหมุน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | สำหรับชิ้นส่วนหมุนชิ้นส่วนอุปกรณ์ แกนหมุน | ข้อต่อหมุนหักศอก | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง