1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ส่วนการหมุนท่อ ข้อต่อหมุนสูงแบบตรง

ส่วนการหมุนท่อ ข้อต่อหมุนสูงแบบตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,038.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อหมุนสูง ท่อส่วนหมุนแบบตรง
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อสวมเร็ว สำหรับชิ้นส่วนที่เลื่อนได้เร็ว และชิ้นส่วนที่หมุนด้วยความเร็วสูง
· ใช้ตลับลูกปืน 2 ตัว สามารถใช้กับชิ้นส่วนที่เลื่อนได้เร็ว และชิ้นส่วนที่หมุนได้สูง ซึ่งไม่สามารถใช้กับข้อต่อแกนหมุนได้

วัสดุ

● ตัวบอดี้หลัก : ทองเหลือง + แผ่นเพลท ชุบนิเกิลโดยไม่ใช้ไฟฟ้า + พอลิบิวทิลีน เทเรฟทาเลต (PBT)
● ยางซีล : ยางไนไตรล์ (NBR), ยางฟลูออรีน (FKM)
รหัสสินค้า
RHC1/4-01
RHC1/4-02
RHC3/8-03
RHC3/8-04
RHC4-01
RHC4-M5
RHC4-M6
RHC5/16-01
RHC5/16-02
RHC6-01
RHC6-02
RHC8-01
RHC8-02
RHC10-03
RHC10-04
RHC12-03
RHC12-04
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1

฿ 2,038.16

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน -6.35R1/8

฿ 2,038.16

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน -6.35R1/4

฿ 2,906.55

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน -9.53R3/8

฿ 2,906.55

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน -9.53R1/2

฿ 2,051.31

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 104R1/8

฿ 2,050.55

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104MM5×0.8

฿ 2,041.80

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน -4MM6×1

฿ 2,327.63

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน -7.94R1/8

฿ 2,327.63

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน -7.94R1/4

฿ 2,054.64

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 106R1/8

฿ 2,055.55

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 106R1/4

฿ 2,345.01

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 108R1/8

฿ 2,345.92

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108R1/4

฿ 2,924.90

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน -10R3/8

฿ 2,927.32

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน -10R1/2

฿ 2,925.81

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน -12R3/8

฿ 2,928.23

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน -12R1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับชิ้นส่วนสั่นชิ้นส่วน แกนหมุน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60